• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Kelebihan AS-i
  2. Ikhtisar sistem

Ikhtisar sistem AS-Interface

Peluang apa saja yang ditawarkan oleh AS-Interface?

Perusahaan di seluruh dunia mengandalkan teknologi perkabelan dan otomatisasi simpel untuk meningkatkan efisiensi dan ketersediaan pabrik secara keseluruhan. Selalu ada: AS-Interface. Teknologi AS-Interface yang canggih menawarkan keandalan yang tinggi, ketahanan dari noise dan kemampuan diagnostik yang beragam.

Teknologi yang simpel, sangat stabil, dan telah teruji memungkinkan sensor untuk mengirim informasi diagnostik ke PLC dan ke infrastruktur IT level yang lebih tinggi secara simultan. Struktur modular dan teknologi koneksinya yang fleksibel memastikan integrasi dapat dilakukan dengan mudah ke dalam sistem.

Kabel pipih dengan dua kawat mentransmisikan data dan energi, sehingga menghilangkan perkabelan paralel yang kompleks.

Ingin tahu lebih banyak tentang AS-Interface? Tidak ada yang lebih mudah dari ini.
Kami telah merangkum berbagai fakta terpenting dan kelebihan dari AS-Interface untuk Anda.

AS-i Topologie
Data penting AS-i:
Topologi struktur yang fleksibel
Media jalur dua kabel tanpa pelindung untuk data dan energi
Panjang kabel 100 m, dapat diperpanjang hingga 1.000 m, hingga 3.000 m melalui fiber optik
Jumlah I/O 496 input + 496 output untuk data digital, analog dan aman
Waktu siklus 5- 10 ms

Apa yang ditawarkan AS-Link untuk Anda?

  • Sistem yang telah distandarisasi secara global sesuai dengan IEC 62026-2.
  • AS-Interface memungkinkan perkabelan yang membebaskan memilih topologi Anda.
    Dengan demikian, ini menggantikan perkabelan paralel konvensional yang kompleks.
  • Perkabelan dapat dihubungkan ke sistem kontrol dengan berbagai sistem fieldbus berbeda (seperti EtherNet/IP, Profibus-DP, Profinet, EtherCat, dsb.).

Manfaat apa saja yang akan Anda dapat dari AS-Interface?

  • Konsep perkabelan tanpa pelindung dan tegangan yang mudah diterapkan.
  • AS-Interface adalah sistem yang fleksibel dan murah yang bisa dengan mudah diperluas.
  • Data yang aman dan tidak aman bisa diproses melalui sistem yang sama.
  • Pengaturan tidak terlalu rumit dan lebih sedikit input untuk dokumentasi serta kemampuan diagnostik yang beragam.
  • Jumlah terminal berkurang berkat struktur modular dan teknologi koneksi yang fleksibel.

Intinya

AS-Interface menawarkan cara yang mudah dan praktis untuk membangun fondasi untuk masa depan otomatisasi industri pintar.

Modul AS-i ClassicLine

Animasi menunjukkan teknologi pemasangan cepat tanpa alat.

Pengguna dapat memasang kabel pipih ke bagian bawah modul dalam tiga arah berbeda. Elemen penggeser akan mengunci bagian atas dan bawah.