• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. ecomatmobile
  2. Display
  3. ecomatDisplay 4,3"

Generasi baru: ecomatDisplay 4,3" yang ringkas

Display resolusi tinggi 16 juta warna dengan perekatan optis dan prosesor andal, semuanya diintegrasikan dalam casing yang ringkas dan kokoh: Inilah ecomatDisplay 4,3" yang baru. HMI ini tidak hanya menawarkan kualitas gambar yang sangat jernih, tetapi juga memiliki kecerahan yang luar biasa dan sudut pandang yang lebar. Dengan demikian, ini menjamin operator mesin dapat melihat konten yang ditampilkan dengan jelas hampir dari posisi mana saja. Pemrograman dengan CODESYS 3.5 menyediakan semua fitur yang penting bagi pengguna, seperti tren, penelusuran, manajemen alarm, manajemen pengguna, dan visualisasi web. Sistem operasinya yang berbasis Linux juga memungkinkan kustomisasi, seperti visualisasi secara individual dengan QT.

Seperti HMI kokoh lainnya dari jajaran produk ecomatDisplay, display versi 4,3 inci ini juga sangat cocok digunakan untuk di lingkungan yang menantang. Getaran permanen, air, atau debu bahkan tidak dapat merusaknya. Selain itu, display ini memiliki ketahanan EMC yang telah ditingkatkan kemampuannya yang membuat ifm terkenal dan telah mendapatkan persetujuan tipe E1, sehingga bisa digunakan untuk di jalan raya.
Singkatnya: ecomatDisplay 4,3" telah menjadi standar baru untuk HMI yang ringkas dan kokoh!

Tampilan ecomatDisplay 4,3" secara mendetail

Kelebihan produk

Resolusi tinggi
Display resolusi tinggi dengan 16 juta warna dan kecerahan 1.000 cd/m² dan perekatan optis menjamin keterbacaan optimal bahkan di bawah sinar matahari yang kuat.
Kokoh
Panas, dingin, air, es, debu, atau getaran tidak dapat akan berpengaruh buruk pada ecomatDisplay 4,3” ini. Berkat casing yang kokoh terbuat dari aluminium die-cast, plastik yang diperkuat serat kaca, dan kaca yang dikeraskan secara termal, HMI yang ringkas ini dapat mengatasi setiap tantangan.
Andal
Prosesor dual-core 1,4 GHz yang tangguh, memori 4 GB, dan RAM DDR4 1GB dapat memenuhi semua kebutuhan Anda.
Komunikatif
Baik Modbus, CAN, CANopen, J1939, protokol Ethernet TCP/UDP, variabel jaringan melalui Ethernet atau USB: ecomatDisplay dapat mengatasi segala kendala dalam komunikasi.
Hemat energi
Dengan konsumsi energi rendah hanya sebesar 5 (varian Ethernet) hingga 8 Watt (varian USB), ecomatDisplay yang ringkas ini sangat ideal untuk penggunaan masa depan.

Ikhtisar sistem

Teknologi komunikasi performa tinggi sebagai perlengkapan inti untuk mesin bergerak

Dengan prosesor dual-core 1,4 GHz yang andal dan konsumsi energi serendah 5 hingga 8 watt, ecomatDisplay 4,3" sangat ideal untuk penggunaan masa depan. Selain hebat, perangkat ini juga memiliki kemampuan komunikasi yang andal. Baik server/klien Modbus, CAN, CANopen, J1939, protokol Ethernet TCP/UDP, variabel jaringan melalui Ethernet atau USB (opsional): ecomatDisplay selalu dapat menawarkan cara yang tepat dan bahasa yang tepat untuk berkomunikasi dengan mesin bergerak.

ecomatDisplay 4,3" juga superior dalam hal pengoperasian; versi dengan keypad RGB (16 juta warna) dan versi dengan layar sentuh kapasitif (rilis 2024) juga dapat memenuhi segala kebutuhan.

Contoh aplikasi ecomatDisplay 4,3"

Spesifikasi teknisnya pun lebih hebat: ecomatDisplay 4,3"

 
ecomatDisplay 4,3"

HMI kecil dan kokoh umumnya
Pengontrol/PLC
Prosesor CPU ARM dual core, 64 bit, 1,4 GHz CPU ARM single core 400 MHz
Memori dan RAM 4 GB, 1 GB DDR4 8 MB, 288 KB SDRAM
Protokol komunikasi Ethernet TCP/IP, UDP, server dan klien Modbus TCP, Ethernet/IP
Protokol komunikasi CAN CAN, CANopen, J1939 CAN, J1939
Port bawaan 1 port CAN, 1 port Ethernet atau 1 port USB Hanya port CAN
Port USB dapat dihubungkan dengan adapter Ethernet
(biaya tambahan)
I/O
Instalasi Modul I/O eksternal untuk instalasi di lapangan I/O adalah bagian dari display dan terpasang di kokpit
Tipe I/O Teknologi CANopen I/O analog atau biner
Jumlah I/O 16 input yang dapat dikonfigurasi, 16 output yang dapat dikonfigurasi atau modul campuran 4 input yang dapat dikonfigurasi, 3 output digital yang dapat dikonfigurasi
Diagnostik sensor dan penyesuaian parameter jarak jauh
Instalasi M12 plug and play, tanpa rangkaian kabel, hemat waktu Jumlah pin banyak, pengerjaan menyita banyak waktu, pemecahan masalah kompleks
Display HMI
Ukuran dan resolusi 4,3", resolusi 800 x 480 3,5", resolusi 320 x 240
Warna 24 bit, 16 juta warna 18 bit, hanya 264k warna
Versi sentuh Ya, PCAP dengan mode sarung tangan dan air
Kecerahan 1000 cd/m² 400 cd/m²
Kontrol kecerahan lampu latar 0 - 100 %, bisa diprogram dengan bebas Kecerahan penuh statis
Rotasi display Dapat dipasang/diputar dalam langkah 90°
Keypad
Warna latar RGB 24 bit, 16 juta warna, dapat diprogram dengan bebas Statis hanya 1 warna
Tombol navigasi Fungsi kursor (atas, bawah, kiri, kanan, enter) dengan umpan balik taktil 5 tombol fungsi
Properti
Menyimpan variabel 8 kB
Jam RTC Ya, buffer baterai hingga 15 tahun
Software
Software pemrograman CODESYS 3.5 atau QT CODESYS 3.5
Dukungan multibahasa dan manajemen resep/batch
Tren dan alarm
Manajemen pengguna dengan perlindungan kata sandi
Visualisasi web
Menu pengaturan Menu pengaturan dan pemulihan di perangkat Melalui alat software PC terpisah
Karakteristik mekanis
Konsumsi daya 5 - 8 W 12 W
Peringkat perlindungan dan pemasangan IP65 / IP67, RAM atau pemasangan panel IP67, pemasangan panel
Casing dan kaca depan Bagian depan dari aluminium die-cast, panel belakang plastik yang diperkuat serat kaca, kaca yang diperkuat secara termal Plastik

Fleksibel berkat Linux tertanam

  • Codesys 3.5
    • Library yang telah ditentukan dan simpel
    • Template projek siap pakai yang menghemat waktu
  • Plug and play
    Pertukaran data mudah dan cepat dengan program PC standar seperti Putty dan WinSCP (misalnya, file log)
  • Dapat diadaptasi melalui update firmware
    Memungkinkan ekstensi dan kustomisasi fungsi, misalnya, menggunakan QT atau CODESYS di hardware yang sama
  • Komunikatif
    Server/klien Modbus, CAN, CANopen, J1939, protokol Ethernet TCP/ UDP, EthernetIP, OPC UA, variabel jaringan melalui interface Ethernet atau USB (opsional)

Tanya-Jawab

Produk