You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
Service hotline +39 039 6899982

Il nuovo Dualis rileva ogni dettaglio di superfici e contorni

  • Ispezione 2D combinabile di superfici e contorni per la massima garanzia di qualità
  • Software intuitivo per una semplice impostazione delle funzioni di ispezione
  • Potenti algoritmi per gestire anche i requisiti più esigenti
  • Funzionamento affidabile in condizioni di luce mutevoli
  • Il monitoraggio di una mancata regolazione assicura un controllo di qualità affidabile

Professionista per la ricerca dell’immagine, resistente alla luce esterna

Clip di fissaggio mancanti, filettature non fresate, collante in eccesso o un componente difettoso: il nuovo Dualis rileva tutto co facilità, persino qualsiasi differenza dalla condizione di riferimento specificata del pezzo da verificare. Le superfici, i contorni, le mancanze o la rotazione degli oggetti possono essere visualizzati e valutati sia individualmente che in combinazione. Grazie al filtro integrato per la luce del giorno, il Dualis è estremamente resistente alla luce esterna. La versione con filtro polarizzatore integrato è ideale per applicazioni con oggetti particolarmente riflettenti. Il nuovo Dualis viene configurato con il software intuitivo ifm Vision Assistant. Anche le funzioni complesse vengono definite in modo molto rapido. Le opzioni di Real Time Maintenance garantiscono una qualità affidabile. Le variazioni della nitidezza dell'immagine costantemente controllata e della sua luminosità indicano una mancata regolazione non intenzionale. In questo caso, il sensore può trasmettere automaticamente un avviso.

Sostituzione rapida grazie alla chiavetta di memoria

Il Dualis è dotato di una chiavetta di memoria ifm su cui sono memorizzati i parametri. Nel caso in cui sia necessaria una sostituzione del dispositivo, è possibile utilizzare la chiavetta per trasferire, in modo semplice, tutte le impostazioni e i parametri richiesti per il funzionamento al nuovo Dualis. Questo riduce notevolmente i tempi di intervento tecnico.