You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
Service hotline +39 039 6899982

Incomparabile: la misurazione del gap di posizionamento più precisa di sempre

  • Gap trasmesso come valore assoluto con precisione e ripetibilità nel campo dei micrometri
  • Valori precisi in ogni momento grazie al principio di misura compensato in pressione
  • Tutte le informazioni importanti, come valore di gap (interstizio), flusso e pressione, a colpo d'occhio
  • Il canale di misura con funzione autopulente resiste alla pressione dell'aria di lavaggio

Performance migliori grazie a IO-Link

  • Semplice configurazione dello stato nominale con un solo clic

Controllo sempre preciso del posizionamento

Il sensore di misura del gap di posizionamento SDP rileva la distanza tra la superficie di contatto e l'oggetto con una precisione costantemente alta e la trasmette come valore assoluto. Il sensore rileva in modo affidabile anche un corretto posizionamento, ovvero in assenza di gap. Poiché il calcolo del gap si basa sulla pressione e sul flusso, la misurazione all'interno del campo di pressione tra 1 e 3 bar rimane sempre precisa, indipendentemente dalle fluttuazioni di pressione, dal numero e dal diametro degli ugelli.

Alta resistenza alla pressione con funzione autopulente

Il robusto tubo di misura resiste anche alla pressione dell'aria di lavaggio. In questo modo si evita il passaggio dalla modalità di lavaggio a quella di misurazione. Effetto positivo: anche l'elemento di misura viene pulito e si evitano malfunzionamenti dovuti alla contaminazione.

Rapida messa in servizio

Il sensore di misura del gap di posizionamento può essere configurato per il rilevamento dello stato nominale semplicemente utilizzando i pulsanti, nonché tramite l'ingresso esterno o con un solo clic tramite IO-Link. Il tempo di messa a punto dell’impianto può quindi essere notevolmente ridotto nel caso di un cambio di produzione.