You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
Service hotline +39 039 6899982

Alimentazione in ambienti bagnati e igienici: ecolink M12, codificato L

  • Sezione del cavo 2,5 mm² per correnti fino a 16 A
  • Connettore M12 con codifica L secondo EN 61076
  • Rivestimento del cavo in materiale privo di alogeni e antincendio
  • Dado sagomato antiscivolo per un’ottima tenuta stagna anche con montaggio manuale
  • Ideale per il collegamento con i master IO-Link nell’industria alimentare

Collegamento perfetto per ambienti igienici e bagnati

I nuovi connettori ecolink M12 soddisfano gli elevati requisiti dell'industria alimentare e garantiscono un'alimentazione affidabile dal master IO-Link al sensore o all'attuatore.
La codifica L permette la trasmissione di correnti fino a 16 A e la sezione del cavo di 2,5 mm² contribuisce alla bassa caduta di tensione.

Tenuta stagna permanente

L'anello dentato, ad azione asimmetrica, mantiene la boccola filettata fissa nella sua posizione garantendo così una tenuta ottima e duratura. Il dado sagomato può essere serrato a sufficienza anche a mano.

Dati tecnici

Tensione di esercizio: 63 V DC
Corrente nominale: 16 A
Grado di protezione: IP 65, IP 67, IP 69K se avvitato alla rispettiva controparte
Coppia di serraggio dado: 0,6 Nm...1,2 Nm; rispettare il valore massimo della controparte

Materiali

Corpo: PP
Dado: acciaio inossidabile
Contatti: dorati
Anello di tenuta: EPDM
Cavo: MPPE 5 x 2,5 mm²

Applicazioni

Industria alimentare

Con master IO-Link:
collegamento sicuro a livello di processo

In combinazione con i master IO-Link ad alta capacità di corrente di ifm per l'industria alimentare, i cavi EVF assicurano il collegamento sempre affidabile di sensori o attuatori all'infrastruttura a valle nel complesso livello di processo.

PerformanceLine

Master IO-Link, sia per sensori che per attuatori 2 A, con alimentazione tramite daisy chain con connettore M12 codificato L.

Prodotti