You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
Service hotline +39 039 6899982

Sensore ottico per distanze nella gamma di µm

Rilevamento degli oggetti ad alta precisione

Grazie all'elevata risoluzione, l'OMH rileva gli oggetti più piccoli con una precisione dell'ordine del micrometro in modalità standard. Anche l'esatta disposizione e il posizionamento di componenti in filigrana, come quelli presenti nella produzione di celle per batterie, possono essere rilevati in modo affidabile con l'OMH grazie alla sua elevata precisione.

Modalità aggiuntive: Speed e Power

In modalità Speed, il sensore mantiene sempre una visione d'insieme nonostante le alte velocità dei nastri trasportatori, grazie alla straordinaria frequenza di misura di 1200 Hz.

Anche in condizioni critiche, come quelle che si incontrano nell'assemblaggio di schede PCB, la modalità Power dell'OMH garantisce una precisione micrometrica. Si tratta di una caratteristica eccezionale, poiché i sensori di distanza convenzionali spesso hanno difficoltà a rilevare in modo affidabile tali oggetti a causa delle loro proprietà.

Pronto per numerose sfide

Grazie al suo design compatto e robusto e all'uscita analogica, l'OMH convince per la sua precisione anche nelle applicazioni di retrofit. IO-Link consente inoltre una semplice parametrizzazione e un utilizzo dei dati in tutto il sistema di automazione.