• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

moneo:産業と生産のためのIIoTプラットフォーム

ifm moneoはIIoTプラットフォームとして、運用テクノロジのレベルを情報テクノロジのレベルに結び付けます。生産プラントで生成されたセンサデータを、簡単に読取って処理し、持続可能な企業意思決定として使用できます。

moneoはモジュール式構造で、基本ソフトウェアと状態監視やIO-Linkセンサのパラメータ設定などのアプリケーションで構成されます。そのため、あらゆる個別の要件に対して、オーダーメイドのソフトウェアパッケージを組合せることができます。

当社は50以上にわたって、オートメーションソリューションをリードするサプライヤとしてお客様をサポートしてきました。今度は当社のセンサテクノロジにおける経験を、ソフトウェア子会社の専門知識と組合せました。それがmoneo、「simply made for you」(ただあなたのために)です。

moneoによるメリット

moneoなら、デジタル化を非常に迅速でシンプルに準備できます。

適切なツールがなければ、効率的で優れた仕事をすることはできません。デジタル化も同じです。moneoをデジタルツールボックスとして使用すれば、IIoTプロジェクトの実装を成功させるために必要なすべてのツールが手に入ります。moneoは業界にもメーカにも依存しない、すべてに対してオープンなIIoTプラットフォームです。

オープンテクノロジプラットフォームで統合がシンプルに

moneoはモジュールのシンプルで迅速な実装と、使いやすいインターフェースを重視しています。そのため、IIoTプロジェクトを直ちに開始でき、スタッフはすぐにデジタルサポートを受けることができます。

moneoは業界に依存せず、メーカに依存しないIIoTプラットフォームであるため、幅広い既存のデバイスを統合でき、データをより効率的に使用できます。

プラント効率性向上

moneoはセンサデータをデジタル情報に変換し、それを評価してIT側に伝送します。そこでは、意思決定の信頼できる基礎としてそれを利用できます。moneoを使用すると、機械は予測的にメンテナンスでき、計画外のダウンタイムを回避できるため、プラントの効率が向上します。

損傷の早期検出、ダウンタイムの回避

moneoはセンサデータを解析して逸脱を検出します。機械の動作が通常と異なる場合、これは摩耗やプロセスの変化を示し、障害につながることがあります。
多くの場合m最初の逸脱と停止が起きてから、予知メンテナンスをスケジュールするまでに十分な時間があります。

カスタマイズ可能なシステムソリューション

moneoのモジュール式アプローチは、IIoTプロジェクトの要件に非常に柔軟に適応します。moneoはさまざまなアプリケーションと業界に対して適切なモジュールを提供する、デジタルツールボックスです。

moneoモジュールは必要に応じて予約できます。そのため、投資コストを抑えながら非常に柔軟に便利に使用できます。

moneoは要件と共に成長します。そしてお客様のペースに合わせます。

機能モジュールはすべての機械に対してスケーラブルです。

moneo starterkitは、デジタル化を始めるのに最適です。次のステップの準備ができたら、追加のモジュールやデバイス接続によって簡単に拡張できます。Infopointライセンスでは、コストは使用しているデータポイントの数によります。moneoは成長するシステムです。moneoは要件と共に成長します。

 

追加モジュールが計画中で、実装されます。これによってmoneoポートフォリオが拡張します。

オーダーメイドのデジタル化

simply made for you!(ただあなたのために)

私たちは常に、お客様とその起業家的成功を重視してきました。そのため、常に使いやすく高性能な製品を開発してきました。それはmoneoも同じです。

シンプルに:新しいシンプル
最高のソフトウェアでも、楽しくなければ役に立ちません。インストールから日常業務まで、現代的なデザインと使いやすさを期待してください。moneoは非常にシンプルです!

ifm:当社の専門知識
当社は1969年以来、ベストのオートメーションソリューションで何度もお客様の信頼を得てきました。当社のサクセスの中心は、並はずれた能力と、お客様目線にたった姿勢です。その両方をmoneoに注ぎ込みました!

お客様のために:個別のソリューション
センサの設定、情報の評価、状態監視、予知メンテナンス:ソリューションはmoneoです。すべてに対応します。きめ細かく対応します。モジュール性によりそれが可能です。moneoは、まさに必要な範囲で使用できます。お客様のツールボックスです。お客様のmoneoです!

モジュール式システム:moneoのサイズは、いつでも要件に合わせて調整できます。

moneoを使用して、ITでサポートされるプロセス最適化をお試しください。moneoは、予測システムを扱いたいと考えるすべての方向けの一体型プラットフォームです。情報を評価してパラメータを調整しましょう。すべて1つのソフトウェアでできます。

当社のスローガン「ifm - close to you」に合わせて、プロセス最適化向けのオーダーメイドの完全なソリューションを、世界中のお客様に提供しています。「moneo - simply made for you」

モジュール式設計のため、フル装備のソフトウェアはお客様の希望通りに強力で、希望に沿ったサイズです。お客様の特定の状況でどの機能が役立つかがわかっているのはお客様のみで、どのmoneoモジュールを有効にするかを判断するのもお客様のみだからです。

すなわち、moneoはお客様専用のデジタルツールボックスです。そしてアナログソリューションと同様に使いやすいです。

moneoモジュールの概要をご紹介します。

moneo OS: IIoTプラットフォーム

すべてのmoneoアプリの中心となる管理ツールです。インテリジェントなデバイス統合により、システムのデジタルイメージが実現します。データフローモデルの計算ツールで、自動アラーム機能を備えています。

ユースケース

自動化技術において世界的な市場リーダーとして、当社はお客様のご要望に親身になってお応えします。moneoにより、長期的な産業の進化を成功させるための、未来志向のデジタルツールを提供します。

お客様も、未来のデジタル機能をすぐに開始できます。当社のソリューションには多くのアプリケーションがあります。いくつかのユースケースを考案しました。他にアイディアや要件はありますか?当社の専門知識とアドバイスをご提供します。

国内の専門家からアドバイスを受けましょう

協力してプロジェクトを成功させます。

ご納得いただけましたか?お問合せください。お客様と共に歩みます。お客様の要件に応じて、戦略的アドバイスから個々のソフトウェアの開発、ハードウェアソリューションと高度なサービスへの実装まで、ifmシステムセールスチームがサポートします。