• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

豊富な機能の制御・信号変換用コンバータプラグ

小形サイズで便利な機能を実現

設置済のセンサにわずか数センチのコンバータを取付けるだけで、便利な機能が利用できます。機械の改良やセンサに搭載されていない機能を付け加えたい場合に、使用中のセンサに後から機能を追加できて使い方が一段と広がります。

小形で防水性の高い保護構造により、センサ本体や設置場所に直接取付が可能です。

ハイジェニックエリアにも対応

ハイジェニックエリアでの使用に対応するタイプもご用意しています。腐食性のある洗剤に強いハウジング材質を使い、保護構造IP69Kの高い防水性が特長です。ハウジング表面のスムース加工により、付着物や液だまりができにくくなっています。ボタンの押し回し操作による設定はできませんが、一般産業用のコンバータと同様にIO-Linkにより簡単に設定できます。食品衛生規格のECOLAB認証に適合した材質を使用しているため、安心して導入できます。

製品