• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. moneo:IIoTプラットフォーム
  2. 製品
  3. moneo configure

moneo configure:パラメータ設定ソフトウェア

便利なIO-Linkネットワーク管理

moneo configureを使用すると、多数のIO-Linkデバイスとifm IO-Linkマスタを、わずか数クリックで設定できます。IODDデータベースへの接続(オンライン検索機能)を内蔵しているため、サードパーティデバイスの組込みも容易です。

インポートおよびエクスポート機能をはじめとする、独自のパラメータデータセットの便利な管理機能により、新しいセンサをさらに迅速に組込めます。

moneo configure – IO-Linkパラメータ設定およびプロセス値表示

スキャン機能により、複数のマスタとデバイスのある複雑なIO-Linkネットワークも、迅速に検出して表示できます。moneoでは、IO-Linkデバイスのセットアップと診断のために、同じ単位の2つまでのプロセス値を明確に表示できるため、IO-Linkネットワークの管理と障害診断がシンプルになります。

moneo configureにより、PLCを使用せずにセンサのパラメータセットと監視ができます。アクチュエータの切替えも可能です。IO-LinkデバイスをPLCにセットアップする際、moneo configureはコックピットに新しいプロセスデータ構造を表示するので便利です。

ifmの設定用ソフトウェアには、次の2つがあります。

moneo configure freeはIO-Linkネットワークのパラメータ設定や管理、診断用のソリューションが必要な場合に、デジタル化への第一歩として最適です。ダウンロードはこちらをクリックしてください。

モジュール版のmoneo configure:ifmのIIoTソフトウェア・moneoの一部です。他のモジュールと組み合わせることも可能で、データ解析の要件に応じた設定を行うことができます。

柔軟性を実現:
他社製マスタにも使えるmoneo configure free 

新機能: この度、moneo configure freeは、他社製マスタのインターフェースと互換できるようになりました。  

そのため、ifmのIO-Linkマスタに限らず、各メーカーのマスタを使って接続しているセンサのパラメータを設定できます。 

つまり、運用中のシステム・装置に使っているIO-Linkマスタのメーカーに関係なく、moneo configure freeからパラメータを設定できます。 

インテリジェントなソフトウェアでIO-Linkをスマート管理

  • 効率的: 分散設置されているIO-Linkセンサすべてのパラメータを1つのソフトウェアツールで集中設定。ベンダフリーで他メーカーのデバイスにも対応。
  • インテリジェント: 接続されているIO-Linkデバイスを自動検出。
  • ユーザー目線の使いやすさ: パラメータのデータセット管理が今までよりもっと簡単に。
  • 直接通信: PLCを介さずIO-Linkセンサに直接アクセス可能。

Moneo configure – IO-Linkネットワーク向けの便利な管理ツール。

moneoライセンス

国内の専門家からアドバイスを受けましょう

協力してプロジェクトを成功させます。

ご納得いただけましたか?お問合せください。お客様と共に歩みます。お客様の要件に応じて、戦略的アドバイスから個々のソフトウェアの開発、ハードウェアソリューションと高度なサービスへの実装まで、ifmシステムセールスチームがサポートします。