• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. ecomatmobile
  2. ディスプレイ
  3. ecomatDisplay 4,3"

次世代型:コンパクト4.3" ecomatDisplay

オプティカルボンディングによる1600万色の鮮明な高解像ディスプレイと高性能プロセッサを内蔵したコンパクトで丈夫なハウジング: これが新型4.3" ecomatDisplayです。鮮明で印象的な画質と広い視野角のHMI。これにより、どのような位置からも表示内容を簡単に一目で確認できます。CODESYS 3.5環境のプログラミングにより、トレンド監視や追跡、アラーム・ユーザー管理、Web可視化等の重要機能が利用できます。また、LinuxベースのOSは、Qtによる個別表示等のカスタマイズも可能です。

ご愛顧いただいているecomatDisplayの他の製品と同様、建機・特装車向け4.3インチHMIも過酷な環境の使用に最適です。長時間の振動や、水分・埃に強く安定して動作します。耐久性のある製品として定評のあるifmのEMC性能をより向上させ、ドイツ連邦自動車交通局(KBA)の車載用E1型式認定を取得しているため、一般公道を走行する車両に搭載しても問題ありません。
つまり、4.3" ecomatDisplayは建機・特装車向けコンパクトHMIの新定番です。

4.3" ecomatDisplayについて

製品の特長

鮮明な画質
オプティカルボンディング技術による1600万色・輝度1000 cd/m²の高解像ディスプレイは、日差しの強い日中も読みやすく視認性に優れています。
丈夫
高温・低温、水分・凍結、汚れや振動に強い4.3" ecomatDisplay。アルミダイキャスト、ガラス繊維強化プラスチックとFRPの丈夫なハウジング、熱硬化ガラスのコンパクトなディスプレイは過酷な環境で安心して使えます。
パワフルな処理能力
高性能1.4 GHzデュアルコアプロセッサ、4GBメモリと1GB DDR4 RAM搭載で優れた処理性能を発揮します。
通信・接続方式に対応
Modbus、CAN、CANopen、J1939のイーサネットプロトコルとTCP/UDP通信の各種ネットワークにEthernetまたはUSBで接続: ecomatDisplayは幅広い通信に対応します。
省エネ
次世代省エネ型のコンパクトecomatDisplayは、わずか5 W(Ethernetタイプ)~8 W(USBタイプ)の低電力消費です。

システム構成

建機・特装車に求められるハイパフォーマンス通信

高性能1.4 GHz デュアルコアプロセッサ搭載の4.3" ecomatDisplayは、電力消費5~8 Wの次世代省エネ型です。高い処理能力と充実した通信機能を備えています。EthernetまたはUSB接続のラインナップでModbus(サーバ/クライアント)、CAN、CANopen、J1939のイーサネットプロトコルと TCP/UDP通信の各種ネットワークに対応: ecomatDisplay は、建機・特装車の各種通信方式に幅広く対応しています。

4.3" ecomatDisplayは、1600万色のRGBキーパッド式タイプと静電容量式タッチパネルタイプ(2024年発売予定)があり、他にはない快適な操作性を実現します。

4.3" ecomatDisplayのアプリケーション例

同クラスの上を行く機能:4.3" ecomatDisplay


4.3" ecomatDisplay

一般的な建機・特装車用の小型HMI
コントローラ/PLC
プロセッサ ARMデュアルコア、64ビット、1.4 GHz CPU ARMシングルコア400 MHz
メモリとRAM 4 GB、1 GB DDR4 8 MB、288 KB SDRAM
イーサネット通信プロトコル TCP/IP、UDP、Modbus TCP(サーバ/クライアント)、EtherNet/IP
CAN通信プロトコル CAN、CANopen、J1939 CAN、J1939
内蔵ポート 1×CAN、1×Ethernetポートまたは1×USBポート CANのみ
イーサネットアダプタ・USBポート接続
(追加コスト要)
I/O
接続 外部I/Oモジュールによるフィールド接続 ディスプレイのI/Oでコックピットに接続
I/Oタイプ CANopen アナログI/OまたはバイナリI/O
I/O接続数 16×入力、16×出力(設定可能)または入出力混合モジュール 4×入力、3×デジタル出力(設定可能)
センサ診断とリモートパラメータ調整
取付 プラグ&プレイ式M12接続、ワイヤハーネス不要で作業時間が短い ピン数が多く労力を要する、複雑なトラブルシューティング
HMIディスプレイ
サイズと解像度 4.3"、解像度800 x 480 3.5"、解像度320 x 240
色深度 24ビット、1600万色 18ビット、26.4万色
タッチ操作 あり、PCAPタッチパネルを手袋着用と水濡れ状態で操作可能
輝度 1000 cd/m² 400 cd/m²
バックライト調整 0 - 100%、設定可能 最大明るさを固定
回転表示 90°ステップの取付/回転可能
キーパッド
RGBバックライト 24ビット、1600万色、設定可能 一色固定
ナビゲーションキー カーソル機能(上下左右・決定)触覚フィードバック式 5×ファンクションキー
ハードウェア
不揮発性メモリ 8 kB
RTCクロック あり、バッテリーバッファ最大15年
ソフトウェア
プログラミングソフトウェア CODESYS 3.5またはQt CODESYS 3.5
多言語サポートおよびレシピ/バッチ管理
トレンド監視・アラーム機能
パスワード保護によるユーザ管理
Web可視化機能
セットアップメニュー セットアップとリカバリメニュー搭載 別途PCソフトウェアツール要
機械的仕様
消費電力 5 - 8 W 12 W
保護構造と取付 IP65 / IP67、RAMマウントまたはパネル取付 IP67、パネル取付
ハウジングおよびフロントガラス材質 フロントフレーム アルミニウムダイキャスト、背面パネル FRP、熱硬化ガラス プラスチック

組込みLinuxの柔軟性

  • CODESYS 3.5
    • 定義済みのシンプルなライブラリ
    •作成済テンプレートを使用するプロジェクトにより工数短縮
  • プラグ&ワーク
    PuTTYやWinSCP等の標準PCプログラムによるシンプルで高速なデータ交換(ログファイル転送等)
  • ファームウェアアップデートによるアダプタビリティ
    QtやCODESYS環境で同じハードウェアの機能拡張やカスタマイズが可能
  • 通信・接続方式に対応
    Modbus(サーバ/クライアント)、CAN、CANopen、J1939のイーサネットプロトコルと TCP/UDP、EtherNet/IP、OPC UA 通信の各種ネットワークにEthernetまたはUSBインターフェースにより接続

FAQ

製品