• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Overzicht niveausensoren
  2. Nieuw: Radar-niveausensor
  3. Radar-niveausensor

Radar-niveausensor: Nauwkeurige bewaking in industriële omgeving

Niveaus storingsvrij bewaken

De radar-niveausensor LW2120 meet het niveau van vloeibare en pasteuze media tot op 10 meter nauwkeurig en zonder dode zone. De gebruikte 80 GHz frequentie zorgt voor stabiele en nauwkeurige meetresultaten, ook als stoom of condens in de tank overheersen.

Met de antenne-verlenging die leverbaar is als toebehoren kan de sensor ook buiten gesloten niet-metalen tanks worden toegepast, bijvoorbeeld bij open tanks of een IBC. Dankzij het radarmeetsysteem kan de sensor door niet-metalen wanden kijken, zodat hij ook niveaus in kunststof tanks van buitenaf kan detecteren.

Welke voordelen biedt de radar-niveausensor?

Best mogelijke prestaties
De 80GHz-technologie is uitermate geschikt voor een gerichte en nauwkeurige niveaumeting, zelfs in veeleisende omgevingsomstandigheden zoals condensatie, wind, stoom, zonlicht en wisselende temperaturen.
Contactloos meetprincipe
Het contactloze meetprincipe sluit storingen uit die het gevolg zijn van aanhechting van media of botsingen met roerwerken.Ook procesomstandigheden zoals dichtheid, viscositeit, temperatuur, druk en pH-waarde hebben geen invloed op de meting.
Intelligent algoritme maakt het mogelijk om ingebouwde onderdelen te onderdrukken
Het intelligente algoritme maakt het mogelijk om ingebouwde onderdelen te onderdrukken, zodat een betrouwbare en probleemloze niveaumeting is te realiseren zonder uitgebreide parameters te hoeven instellen.
Eenvoudige inbedrijfstelling bespaart kosten en tijd
Dankzij de standaard M12-aansluittechniek worden niet alleen fouten tijdens de inbedrijfstelling verminderd. Ook de werkzaamheden tijdens de inbedrijfstelling worden tot een minimum beperkt dankzij een parametersetting met slechts één waarde.
Tal van applicatiemogelijkheden
Met het antenne verlengstuk die als accessoire verkrijgbaar is, is de toepasbaarheid zowel buiten gesloten kunststof tanks als in open reservoirs mogelijk.

Applicaties

Use case in de waterbehandeling

Contactloze radarmeting bij de tank

Al meer dan 30 jaar ontwikkelt, bouwt en verkoopt EnviroFALK GmbH installaties voor de productie van puur- en ultrapuur water, die wereldwijd in bijna elke industrie worden gebruikt.EnviroFALK GmbH gebruikt de radar-niveausensor LW2120 voor de contactloze niveaubewaking in tanks.

De sensor kan niveaus tot 10 m hoog detecteren zonder dode hoeken, met een resolutie die tot op de millimeter nauwkeurig is. De gebruikte 80GHz-frequentie zorgt voor stabiele en nauwkeurige meetresultaten, zelfs onder de krapste inbouwomstandigheden. Met de antenne-verlengstuk als toebehoren kan de sensor ook buiten gesloten metalen tanks worden gebruikt, bijvoorbeeld bij open tanks of kunststof vaten.

Binnen enkele minuten is de sensor foutloos geïnstalleerd dankzij de standaard M12-aansluittechniek en kan via IO-Link gemakkelijk op afstand worden voorzien van de parameters en uit te lezen. Dankzij het intelligente algoritme in het apparaat wordt de parametrering via IO-Link een fluitje van een cent: alleen de referentiehoogte hoeft u eenmaal in te stellen en de sensor levert onmiddellijk het millimeternauwkeurige niveau via IO-Link.

In bepaalde applicaties gebruiken wij ook de radarsensor in plaats van de hydrostatische niveaumeting. Dit is bijvoorbeeld ook gewenst door de eindklant in het ultra zuivere bereik. Want hier vormt elke schroefverbinding en elk meetpunt een gevarenbron voor ziektekiemen. Hier biedt de niveaumeting door een radarsensor het voordeel dat de sensor buiten de tankdeksel is gemonteerd en niet in contact komt met het medium.

Maximilian Meurer Technicus meet- en regeltechniek bij EnviroFALK GmbH

Systeemaansluiting

Meerwaarde dankzij IO-Link

  • Onderhoud op afstand
    Onderhoud en parametrering op afstand door bekende veldbussystemen via IO-Link
    - Geen extra bovengelegen interfaces
    - Kostenbesparing en verhoogde procesveiligheid
  • Plug & Work
    Via IO-Link kan de radarsensor snel en eenvoudig worden geparametreerd. Er hoeft slechts één parameter te worden ingesteld.
  • Geen verliezen bij de dataoverdracht
    IO-Link kent geen signaalverliezen bij de dataoverdracht, aangezien conversieverliezen via digitale communicatie uitgesloten zijn en externe invloeden, zoals magnetische velden geen invloed hebben op de dataoverdracht.

FAQ

Hoe werkt de radar-niveaumetingstechniek?

Technologie-overzicht

De radar-niveausensor werkt volgens de FMCW-methode (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave). Daarbij worden continu elektromagnetische impulsen in het bereik van 77 tot 81 GHz afgegeven, door het oppervlak gereflecteerd en door de ontvanger in de sensor gedetecteerd. Omdat de zender de frequentie van het uitgezonden signaal constant verandert, ontstaat er een frequentieverschil tussen het uitgezonden en het gereflecteerde signaal, waardoor de afstand tot het oppervlak van het medium kan worden berekend. De technologie is uitermate geschikt om niveaus snel, betrouwbaar en uiterst nauwkeurig te registreren.

Gecertificeerde radarsensor voor gebruik in hygiënisch zones

Bent u op zoek naar een radar-niveausensor voor gebruik in hygiënische applicaties? Dan is de LW2720 de juiste keuze.

In hygiënische tanks met een hoogte tot wel 10 meter is de LW2720 niet van de wijs te brengen voor een precieze niveaumeting die door roerwerken, sproeibollen of door wisselende media-eigenschappen worden veroorzaakt.