• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Onderneming

Optische sensor meet afstanden in het μm-bereik

Objectdetectie met zeer hoge precisie

Dankzij de hoge resolutie detecteert de OMH in de standaardmodus de kleinste objecten met een nauwkeurigheid in het micrometerbereik. Zelfs de exacte opstelling en plaatsing van delicate onderdelen, zoals die worden aangetroffen bij de productie van batterijcellen, kan met de OMH dankzij de hoge precisie op betrouwbare wijze worden gedetecteerd.

Extra snelheids- en vermogensmodus

In de snelheidsmodus behoudt de sensor ondanks hoge snelheden op transportbanden altijd het overzicht, dankzij de indrukwekkende meetfrequentie van 1200 Hz.

Zelfs onder moeilijke omstandigheden, zoals die zich kunnen voordoen bij het assembleren van printplaten, garandeert de vermogensmodus van de OMH eennauwkeurige precisie in micrometers. Dit is een uitstekende eigenschap, aangezien conventionele afstandssensoren vaak moeite hebben om dergelijke objecten vanwege hun aard betrouwbaar te detecteren.

Klaar voor verschillende uitdagingen

Dankzij de compacte en robuuste ontwerp en de analoge uitgang overtuigt de OMH ook door zijn precisie, zelfsin retrofit-toepassingen. IO-Link maakt het bovendien mogelijk om eenvoudig te parametreren en eenvoudig datagebruik in een volledige automatisering te realiseren.