• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Technische ondersteuning
  2. Safety services

ifm safety service

Uw veiligheid is onze service

Op veel machines zijn veiligheidsinrichtingen aangebracht, om potentiële gevaren die hierop van toepassing kunnen zijn, te verminderen. Correcte functionaliteit, juiste montage en voldoende afstand tussen de veiligheidsinrichting en het gevaar (stoptijdmeting) zijn belangrijke factoren voor een betrouwbare veiligheidsfunctie.
Deze factoren moeten op regelmatige intervallen geïnspecteerd worden, omdat bijvoorbeeld door mechanische slijtage of softwaremodificaties veranderingen kunnen optreden.

Hiervoor bieden wij u inspecties en stoptijdmetingen voor de volgende veiligheidsinrichtingen aan:

Inspectie van contactloos werkende veiligheidsinrichtingen.

  • Functionele inspectie van de veiligheidsinrichting.
  • Correcte montage.
  • Controle van de bekabeling volgens het bedradingsschema.
  • Wederkerende inspecties voor de installatie van correcte componenten.
  • Inspectie van mechanische beschadigingen.
  • Optioneel met een stoptijdmeting volgens DIN EN ISO 13855.

Stoptijdmetingen op machines volgens DIN EN ISO 13855.

  • Uitvoeren van een stoptijdmeting volgens DIN EN ISO 13855 met de modernste meetapparatuur (controle van de opgegeven veiligheidsafstanden volgens de machinefabrikant).
  • Aanbrengen van een inspectielabel op de machine.
  • Opmaken van een inspectierapport met de resultaten van de stoptijdmetingen.

Uw voordeel

  • Regelmatige inspectie van de veiligheidsinrichting op basis van functionaliteit en montage door een onafhankelijke en competente instantie.
  • Regelmatige controle van veiligheidsafstanden (bedienaar machine).
  • Praktische verificatie van de theoretisch berekende veiligheidsafstanden voor de inbedrijfname (machinefabrikant)

Meer informatie krijgt u in het ifm servicecentrum onder +31 341-438438 of bij uw verantwoordelijke ifm contactpersoon.

ifm safety service

Veiligheidstechniek