• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Onderneming
  1. RFID-identificatiesystemen
  2. Track& Trace Gate

Track and Trace Gates: effectief zicht op goederenstromen

Zekerheid en transparantie in de goederenstroom

De ifm Track and Trace Gate is de complete oplossing voor uw geautomatiseerde en transparante logistieke processen bij inkomende en uitgaande goederen. Dankzij de rechtstreekse dataoverdracht van alle goederenstromen naar het IT-niveau kunt u de onderlinge samenhang van productie, magazijnvoorraad en leveranciers efficiënter dan ooit indelen.

Daar komt de kostenbesparing nog bij: alle verkeerd verzamelde goederen leiden tot vervolgfouten.Door de nieuwe, digitale transparantie kunnen fouten worden vermeden en de processnelheid, met name de verwerkingstijd van de opdracht, worden verhoogd en zodoende de uitvoeringskwaliteit worden verbeterd. Dat ontlast niet alleen de interne bedrijfsmiddelen, maar verhoogt ook de klanttevredenheid. U kunt dat Logistiek 4.0 noemen, of gewoon Smart Distribution. Doorslaggevend zijn de voordelen die de ifm Track and Trace Gate u vanaf het eerste moment biedt.

Er zijn drie typische fouten tijdens het orderpicken:

• Verkeerde goederen
• Geen goederen
• Te veel goederen

  • Het gemiddelde foutenpercentage bij het orderpicken ligt volgens onderzoeken tussen 0,3% en 3%
  • De gemiddelde kosten schommelen extreem, afhankelijk van branche, product en onderneming
  • Het imagoverlies is niet in cijfers uit te drukken

Hoe werkt de ifm Track and Trace Gate?

De ifm Track and Trace Gate ondersteunt het traceren van producten bij de inkomende en uitgaande goederen. Hij detecteert voorwerpen die voorzien zijn van een UHF ID-tag volgens EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C. De oplossing verbindt alle vereiste componenten met een besturing waarin de data wordt voorbewerkt en beschikbaar wordt gesteld voor verdere verwerking door programma's van derden. Indien bijvoorbeeld in de ERP een vergelijking wordt gemaakt met de toe te wijzen opdracht of leveringsbon, kan de besturing via een van daaruit ontvangen feedback-bestand de juiste laad-/loswijze van de goederen weergeven in de vorm van status en signalen.

Productvoordelen

Welke voordelen biedt de ifm Track and Trace Gate?

Door gebruik te maken van een slimme RFID-controle bij de inkomende en uitgaande goederen, kunnen de goederenstromen transparant worden weergegeven en op IT-basis worden verwerkt. Hierdoor kunnen laadtijden worden geoptimaliseerd, orderpickingfouten worden vermeden en kosten worden bespaard. De aldus verhoogde kwaliteit kan ook de leveranciersbeoordeling op lange termijn verbeteren.

Intelligente sensortechnologie in een netwerk
Richtingherkenning naar keuze via 3D-sensoren of lichtschermen, optioneel met 3D-volumemeting
Vermijding van verkeerde leveringen door transparantie van de goederenstroom.
Koppeling van de werkelijke goederenstromen aan de digitale plannings-/bestelprocessen.
Geschikt voor robuust gebruik
De ifm Track and Trace Gate bestaat uit industriële componenten met de beschermingsgraden IP65/IP67.
Individuele realtime ondersteuning van Edge Device en ERP
Eenvoudige interface met uw processen via bestandsoverdrachten tussen edgeController en ERP voor logistieke processen in een digitaal netwerk.
Eenvoudig, intuïtief en flexibel
Ready-to-Start-Application-Package, eenvoudige grafische inbedrijfstelling. Geen programmering nodig. Via een schakelaar bij de edgeController kunnen zonder veel moeite extra gates worden toegevoegd.
Kostenbesparingen door het vermijden van fouten
Minder inspanning bij de controle van inkomende goederen en het vergelijken met de bestel-/laadlijsten. Het vergelijken van de data met de ERP-systemen gebeurt volledig automatisch en is dus minder foutgevoelig dan handmatige boekingen. Op die manier worden eventuele verkeerde leveringen vroegtijdig herkend en vermeden.

Productoverzicht

Artikel Beschrijving Triggering en laadrichtingdetectie Uitbreidbaarheid
ZZ0814 Master Package met edgeController O3D-sensor Maakt nauwkeurige positionering van de goederen mogelijk voor 1 gate, uit te breiden met max. 9 Extension Packages om 10 gates per Master Package te besturen
ZZ0815 Extension Package voor
ZZ0814 of ZZ0816
1 Extension Package vereist per extra gate
ZZ0816 Master Package met edgeController Laser-reflectorfotocel betaalbare variant voor 1 gate, uit te breiden met max. 9 Extension Packages om 10 gates per Master Package te besturen
ZZ0817 Extension Package voor
ZZ0814 of ZZ0816
1 Extension Package vereist per extra gate
ZZ1124 UHF Gate edgeController edgeController met voorgeïnstalleerde RFID-software Reserveonderdeel voor ZZ0814 en ZZ0816
Overview ifm Track and Trace Gate master packages and extension packages

Afschrijving

De ifm Track and Trace Gate is een investering die zichzelf snel terugverdient.
De terugverdientijd wordt berekend met de volgende formule:

Aanschafkosten + integratiekosten / bespaarde foutkosten = terugverdientijd

Reeds na ca. 570.000 leveringen worden foutkosten van 290.000 euro als gevolg van orderpicking- en leveringsfouten bereikt met een foutpercentage van slechts 3%.

De afschrijving van dit voorbeeld vindt dus reeds plaats in het jaar van investering onder de volgende voorwaarden:

  • 200.000 leveringen per jaar met een inzet van 10 gates en het statistisch gemiddelde van 17 euro per verkeerde levering
  • 400.000 leveringen per jaar bij een inzet van 20 gates

Rekent u het zelf maar uit:

Applicaties

Inkomende en uitgaande goederen door een verzendingspoort

De Track and Trace Gate Solution geeft antwoord op de vragen:

  • Wat is er geleverd?
  • Wanneer werd er geleverd?
  • Waar wordt het materiaal geleverd?
  • Waar is het materiaal nodig? (lijn, magazijn, enz.)
  • Zijn mijn goederen al gearriveerd?

De onderdelen van de applicatie in detail: