• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Ultrasone sensoren
  2. Productfamilie
  3. Volledig metalen sensoren

Volledig metalen sensoren - robuust voor ruwe omgevingen

Universeel te gebruiken
Betrouwbare veelzijdigheid: inzetbaar voor niveaumeting en objectdetectie.
Hoge resistentie
Bestand tegen externe invloeden dankzij IP 69K en RVS-behuizing. Inbouwen en vergeten.
Met afstand de beste
Contactloze detectie ook van lastige objecten over een bereik van maximaal 2,5 meter.
Proces continu in het oog
Continue afstandsmeting voor maximale transparantie en sneller handelen in geval van nood.

Ook als er geen direct contact met media plaatsvindt, kunnen agressieve uitwasemingen en dampen de werking en levensduur van een sensor sterk beïnvloeden. Het sensoroppervlak is bij standaardapparaten onbeschermd en daarom gevoelig voor media als reinigingsmiddelen, koel- of smeerstoffen. De volledig metalen, ultrasone sensoren beschikken over een RVS-behuizing en worden daardoor beschermd tegen alle invloeden. Zelfs de stekker is gemaakt van een hoogwaardig 316 roestvast staal. Dat maakt de sensor bestand tegen externe invloeden en verhoogt zijn levensduur.

De sensor wordt aangevuld door een IO-Link-interface waarmee het mogelijk is om naast de afstandswaarde nog andere parameter- en diagnosegegevens op comfortabele wijze in te stellen en uit te lezen.

Meerwaarde door IO-Link:

  • Instelbare geluidskegel voor aanpassing aan de applicatie
  • Eenvoudige parametrering
  • Meetwaardeoverdracht tot op de millimeter nauwkeurig
  • Diagnosemogelijkheden: bijv. bedrijfsurenteller en echokwaliteit

Product kiezen

Ultrasone, volledig metalen sensoren voor niveaumetingen

Uitdagingen bij reinigingsprocessen in de levensmiddelenindustrie

  • Beschadigingen door hogedruk- en stoomreiniging
  • Reinigingsmiddelen kunnen afdichtingen bij de sensor aantasten
  • Het stekkergedeelte vormt een zwak punt

Voordelen met ultrasone, volledig metalen sensoren

  • Volledig afgesloten RVS-behuizing van 316L en IP 69K beschermt op betrouwbare wijze tegen hogedruk- en stoomreiniging
  • Sensorkop van robuust roestvast staal is bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen
  • Stekker van roestvast staal is bestand tegen alle invloeden van buitenaf

Uitdagingen bij chemicaliën, oliën en gassen

  • Beschadiging bij kwetsbare onderdelen op de sensor, bijv. druktoetsen
  • Opzwellen van de kunststof afdichting onder invloed van oliën – chemicaliën kunnen het apparaat binnendringen en de elektronica beschadigen
  • Stekker kan bijv. door desinfectiemiddelen beschadigd worden

Voordelen met ultrasone, volledig metalen sensoren

  • Door de mogelijkheid om de sensor via IO-Link in te regelen komt de toets als zwak punt te te vervallen
  • De volledig metalen sensorkop beschermt het apparaat tegen het binnendringen van chemicaliën, andere vloeistoffen of dampen
  • Stekker van roestvast staal is bestand tegen alle invloeden van buitenaf

Uw advies door onze experts

Samen maken wij uw project tot een succes.

Overtuigt? Neem dan contact met ons op! Wij begeleiden u in de besluitvorming. Op basis van uw eisen wordt u van aanvang aan ondersteund door onze ifm-systeemverkoop - van het strategieadvies, via de ontwikkeling van individuele soft- en hardware oplossingen en de betreffende implementatie tot en met verdere services.

Levensmiddelenindustrie

Klaar voor bijzondere uitdagingen!

Hoogste procesveiligheid en een gelijkblijvend hoge productkwaliteit vormen de grondbeginselen in de levensmiddelenindustrie - of het nu de drankenindustrie, de zoetwarenindustrie, de zuivelindustrie of de vleesverwerking is.

Water en afvalwater

Water – een schaarse bron: Oplossingen voor verantwoordelijk gebruik

Met de gestaag groeiende wereldbevolking stijgt ook de vraag naar en het verbruik van de essentiële hulpbron water. Daarom is het des te belangrijker om water na gebruik te behandelen tot een kwaliteit die het weer beschikbaar maakt voor gebruik.