• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

moneo: IIoT-plattformen for industri og produksjon

Som en IIoT-plattform kombinerer ifm moneo nivået på operasjonsteknologi med nivået på informasjonsteknologi. Sensordataene som genereres i produksjonsanleggene kan leses og behandles raskt og brukes som grunnlag for bærekraftige bedriftsbeslutninger.

moneo har en modulær struktur og består av viktig programvare og applikasjoner, for eksempel for tilstandsovervåking eller IO-Link-sensorparameterinnstilling. Dette gjør det mulig å lage en skreddersydd programvarepakke for ethvert behov.

I over 50 år har vi støttet våre kunder som en ledende leverandør av automasjonsløsninger. Vi har nå kombinert vår erfaring innen sensorteknologi med ekspertkunnskapen til våre programvaredatterselskaper – dette er mono, "simply made for you".

Dine fordeler med moneo

Digitalisering kan gå så raskt og greit. Med moneo.

Du kan bare jobbe effektivt og vellykket hvis du har de riktige verktøyene. Det samme gjelder digitalisering. Med moneo som din digitale verktøykasse, vil du alltid ha verktøyene du trenger for å implementere IIoT-prosjektene dine på en vellykket måte. moneo er en industri- og produsentuavhengig IIoT-plattform som er åpen for alt.

Åpen teknologiplattform forenkler integrasjonen

moneo fokuserer på en enkel og rask implementering av modulene og brukervennlige grensesnitt. Dermed vil ditt IIoT-prosjekt være klart til bruk, og ansatte vil raskt sette pris på den digitale støtten.

moneo er en bransjeuavhengig, produsentuavhengig IIoT-plattform og gjør deg dermed i stand til å integrere et bredt spekter av eksisterende enheter og bruke dataene mer effektivt.

Øk effektiviteten til plantene dine!

moneo konverterer sensordata til digital informasjon, evaluerer den og overfører den til IT-verdenen. Der er de tilgjengelige som et pålitelig beslutningsgrunnlag. Med moneo kan maskiner vedlikeholdes prediktivt. Uplanlagte nedetider kan unngås, og dermed kan anleggets effektivitet økes.

Tidlig oppdagelse av skade, unngå nedetider

moneo analyserer sensordataene og oppdager avvik. Hvis en maskin kjører annerledes enn vanlig, indikerer dette slitasje eller endringer i prosessen som kan føre til feil.
Det er ofte nok tid mellom forekomsten av de første avvikene og en stillstand for å planlegge prediktivt vedlikehold.

Tilpassbare systemløsninger

Den modulære tilnærmingen til moneo er spesielt fleksibel når det gjelder å tilpasse seg kravene til et IIoT-prosjekt. moneo tilbyr de passende modulene for ulike bruksområder og bransjer - din digitale verktøykasse.

Det er mulig å bestille monomodulene etter behov. Dette gir brukervennlighet med lave investeringskostnader og svært høy fleksibilitet.

moneo vokser med dine behov. Og i ditt tempo.

Funksjonsmodulene er skalerbare for alle maskiner.

moneo-startsettet er den perfekte starten på digitalisering. Hvis du er klar for de neste trinnene, er ytterligere moduler eller enhetstilkoblinger lett mulig. Med infopunktlisensene avhenger kostnadene av datapunktene som brukes. moneo er et system i vekst. moneo vokser med dine behov.

 

Ytterligere moduler er under planlegging og implementering. Disse utvider moneo-porteføljen.

Skreddersydd digitalisering

Den er rett og slett laget for deg!

Våre kunder og deres entreprenørielle suksess har alltid vært vårt fokus. Derfor utvikler vi konsekvent høyytelsesprodukter som er enkle å håndtere. Dette gjelder også for moneo.

rett og slett: Den nye enkelheten
Hva er bruken av den beste programvaren hvis den ikke er morsom? Du kan se frem til et moderne design og brukervennlighet som spenner fra installasjon til daglig bruk. moneo er så enkelt!

made by ifm: Vår fokuserte ekspertise
Siden 1969 har vi gjentatte ganger overbevist kundene våre med de beste løsningerne til automatisering. Kjernen i vår suksess: vår enestående kompetanse og høye kundeorientering. Og vi har satt begge deler inn i mono!

for deg: Din individuelle løsning
Konfigurer sensorer, evaluer informasjon, overvåk statuser, forutsi vedlikeholdskrav: moneo er løsningen. For det hele. For hver detalj. Modularitet gjør det mulig. Bruk moneo nøyaktig i den grad du trenger. Det er din verktøykasse. Det er din moneo!

Det modulære systemet: Størrelsen på din moneo vil hele tiden tilpasse seg dine behov.

Opplev den enkle IT-støttet prosessoptimalisering med moneo. moneo er alt-i-ett-plattformen for alle som ønsker å samhandle med systemet sitt på en prediktiv måte. Evaluer informasjon og juster parametere. Alt i én programvare.

I tråd med vårt firmaslagord "ifm - nær deg", tilbyr vi komplette skreddersydde løsninger for prosessoptimalisering til våre kunder over hele verden: "moneo - rett og slett laget for deg".

Takket være dens modulære design, så robust som programvaren er i hele spekteret, vil den alltid bare være så stor som du vil at den skal være. Fordi du alene vet hvilke funksjoner som vil hjelpe deg i din spesifikke situasjon, bestemmer du alene hvilke moneo moduler du ønsker å aktivere.

Med andre ord: moneo er din personlige digitale verktøykasse. Og den er like enkel å håndtere som dens analoge motpart.

Få en oversikt over moneo-modulene

moneo OS: IIoT-plattformen

Kjernen i - og administrasjonsverktøyet for, alle moneo-apper. Intelligent integrasjon av enheter muliggjør et digitalt bilde av systemet. Verktøy for beregning av dataflytmodeller og med automatisk alarmfunksjon.

Brukstilfelle

Som verdensmarkedsleder innenfor teknologi til automatisering følger vi nøye våre kunders krav. Med moneo tilbyr vi deg et fremtidsrettet digitalt verktøy for langsiktig vellykket industriell utvikling.

Du kan også starte i dag med morgendagens digitale muligheter. Det er mange bruksområder for våre løsninger. Vi har utarbeidet noen brukstilfeller. Har du andre ideer eller krav? Vi vil gjerne tilby deg vår ekspertise og råd.

Få råd fra våre eksperter

Sammen vil vi gjøre prosjektet vellykket.

Overbevist? Bare ta kontakt. Vi vil følge deg på vei. For å møte dine krav vil vårt ifm-systemsalgsteam støtte deg helt fra starten - fra strategisk rådgivning til utvikling av individuelle programvare- og maskinvareløsninger og tilhørende implementering og ytterligere tjenester.