Integrer målesonder direkte i IO-Link
Digitalisering av målesonde for IO-Link
IO-Link har blitt etablert som et intelligent grensesnitt for integrering av smarte sensorer og enheter i ulike bransjer. Ikke desto mindre er konvensjonelle temperatursonder (Pt100 /Pt1000-elementer eller termoelementer) fortsatt mye brukt i mange maskiner og systemer, som må kobles til den sentrale kontrolleren. Med de nye IO-Link-målemodulene kan opptil fire temperatursonder kobles til en IO-Link-hovedport, valgfritt i 2-, 3- eller 4-tråds tilkoblingsteknologi. Pin-konfigurasjonen til M12-kontakten kan tilpasses ved hjelp av parameterinnstillingen IO-Link.
Justering av målt verdi
Spesielt når temperaturen måles med termoelementer, har metallene som brukes i kablene og kontaktene en betydelig innflytelse på den målte verdien. Den målte verdien kan derfor justeres til målelinjen som brukes med parametrene "Cold junction offset" og "Temperature zero point calibration".
For å dekke et stort tallområde med høy oppløsning, vises den målte verdien som et "flytende tall" i prosessdataene.
Produktfordeler
4 porter for direkte tilkobling av temperatursensorer
Opptil 4 Pt100, Pt1000-elementer og termoelementer kan kobles til modulen via standard M12-kontakter.
Deteksjon av selv de minste trender i temperaturdata
Temperaturendringer så små som 0,01 °C kan registreres nøyaktig takket være den nøyaktige interne oppløsningen.
Høy nøyaktighet
En nøyaktighet på 0,3 % oppnås over hele måleområdet.
Robust design
Materialer av høy kvalitet brukes for å oppnå de høye beskyttelsesgradene IP67 (oransje hus) og IP69K (grått hus).
Applikasjoner
Temperaturmåling i termoplastisk deformasjon
Ved fremstilling av store plastdeler ved termoplastisk deformasjon, blir plastplater oppvarmet og presset på en formkontur i en presse. Under oppvarmings- og støpestadiet brukes flere temperatursensorer til å nøyaktig overvåke og kontrollere temperaturen i verktøyet. Temperaturfølere registrerer selv de minste temperaturtrender takket være en imponerende oppløsning på 0,01 °C. Produksjonsprosessen er lik i produksjon av komposittmaterialer, slik som de som brukes i bildører eller dashbord.
Temperaturovervåking i gruvedrift
I gruvedrift kan de digitaliserte målte temperaturverdiene overføres nøyaktig og uten tap selv over lange avstander takket være IO-Link. Det er heller ikke nødvendig å koble hver sensor til kontrollskapet, da den robuste IO-Link-modulen er montert direkte i feltet.