• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. moneo: IIoT platform
  2. Produkter
  3. moneo configure

moneo configure: programvaren for parameterinnstilling

Praktisk IO-Link nettverksadministrasjon

Med moneo-konfigurering kan et stort antall IO-Link-enheter og ifm IO-Link-mastere konfigureres med bare noen få klikk. En integrert tilkobling til IODD-databasen (online søkefunksjon) letter også integrasjonen av tredjepartsenheter.

Praktisk administrasjon av parameterdatasettene, inkludert import- og eksportfunksjoner, akselererer integreringen av nye sensorer ytterligere.

moneo configure – IO-Link parameterinnstilling og prosessverdivisning

Skannefunksjonen muliggjør rask gjenkjenning og visning av komplekse IO-Link-nettverk med flere mastere og enheter. moneo tilbyr også tydelig visualisering av opptil to prosessverdier med samme enhet for å sette opp og diagnostisere IO-Link-maskiner, og dermed forenkle administrasjonen av IO-Link-nettverk og feildiagnostikk.

moneo configure tillater parameterinnstilling og overvåking av sensorene uten å involvere PLC. Kobling av aktuatorer er også mulig. Når du setter opp IO-Link-enheter i en PLC, er den nye visualiseringen av prosessdatastrukturen i cockpiten til moneo configure nyttig.

Konfigurasjonsprogramvaren vår er tilgjengelig i to versjoner:

Vår moneo configure free-løsning er en ideell start på digitaliseringen hvis du trenger en løsning for parameterinnstilling, administrasjon og diagnostikk for IO-Link-nettverk. Klikk her for nedlastingen.

Moneo configure som en modulversjon er en del av vår IIoT-programvare moneo og kan kombineres med andre moduler, slik at innstillinger kan gjøres i henhold til kravene for dataanalyse.

All den fleksibiliteten du trenger:
moneo configure free er nå også kompatibel med tredjeparts mastere 

Forresten: moneo configure free har et nytt tredjeparts grensesnitt!  

Dette betyr at det ikke bare er mulig å konfigurere IO-Link-mastere fra ifm, men også å angi parametrene for sensorer som er koblet til mastere fra andre produsenter. 

Som et resultat kan moneo configure free også brukes til parameterinnstilling i eksisterende systemer og installasjoner – uavhengig av IO-Link-masterne som brukes der. 

Den intelligente programvaren for smart IO-Link-administrasjon

  • Effektiv: sentral parameterinnstilling av alle IO-Link sensorer med kun ett programvareverktøy. Produsentuavhengig
  • Intelligent: automatisk deteksjon av IO-Link-enheter
  • Brukervennlig: Administrasjon av parameterdatasett er nå enklere enn noen gang
  • Direkte: direkte tilgang til IO-Link-sensorer via PLC

moneo configure – det praktiske administrasjonsverktøyet for IO-Link-nettverket ditt.

moneo-lisenser

Få råd fra våre eksperter

Sammen vil vi gjøre prosjektet vellykket.

Overbevist? Bare ta kontakt. Vi vil følge deg på vei. For å møte dine krav vil vårt ifm-systemsalgsteam støtte deg helt fra starten - fra strategisk rådgivning til utvikling av individuelle programvare- og maskinvareløsninger og tilhørende implementering og ytterligere tjenester.