• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Oversikt over nivåsensorer
  2. Produktinnovasjoner
  3. Radarnivåsensor

Radarnivåsensor: Nøyaktig overvåking i industrielle miljøer

Problemfri nivåovervåking

LW2120 radarnivåsensor måler nivåer av væsker og viskøse medier i tanker med en høyde på opptil 10 meter nøyaktig og uten blinde områder. 80 GHz-frekvensen som brukes sikrer stabile og presise måleresultater selv i nærvær av damp eller kondensat i tanken.

Med antenneforlengeren tilgjengelig som tilbehør, kan sensoren også brukes utenfor lukkede metalltanker, for eksempel på åpne kar. Radarmålesystemet kan trenge gjennom ikke-metalliske vegger, det vil si at nivåsensoren til og med kan registrere nivåer i plasttanker utenfra.

Hva er fordelene med radarnivåsensoren?

Optimal ytelse
80 GHz-teknologien muliggjør fokusert og presis nivåmåling selv i krevende applikasjoner som involverer kondens, vind, damp, sollys eller temperatursvingninger.
Berøringsfritt måleprinsipp
Det berøringsfrie måleprinsippet forhindrer funksjonsfeil forårsaket av vedheft av media eller skade fra agitatorer. Selv prosessforhold som tetthet, viskositet, temperatur, trykk og pH påvirker ikke målingen.
Interfererende strukturer undertrykkes av intelligent algoritme
Forstyrrende strukturer undertrykkes av den intelligente algoritmen, som minimerer parameterinnstilling og sikrer pålitelig og problemfri nivåmåling.
Enkelt oppsett sparer kostnader og tid
Standard M12-tilkoblingsteknologi reduserer feil under oppsett. Bare én verdi kreves for parameterinnstilling, noe som gjør oppsett raskt og enkelt.
Fleksibel i bruk
Med antenneforlengeren, tilgjengelig som tilbehør, kan sensoren også brukes utenfor lukkede plasttanker og over åpne tanker.

Applikasjoner

Brukertilfelle - vannbehandling

Berøringsfri radarmåling i tanker

I mer enn 30 år har EnviroFALK GmbH designet, produsert og solgt vannsystemer for rent og ultrarent vann for et bredt spekter av industrier over hele verden. For berøringsfri nivåovervåking i tanker bruker EnviroFALK radarnivåsensoren LW2120.

Sensoren kan registrere nivåer opp til en høyde på 10 meter uten blindsoner og med millimeteroppløsning. 80 GHz-frekvensen som brukes sikrer stabile og presise måleresultater selv i trange rom. Med antenneforlengeren, tilgjengelig som tilbehør, kan sensoren også brukes utenfor lukkede metalltanker, for eksempel på åpne kar eller plasttanker.

Standard M12-tilkoblingsteknologi sikrer feilfri installasjon i løpet av minutter, mens IO-Link legger til bekvemmeligheten med ekstern parameterinnstilling og lesing. Den intelligente algoritmen i enheten får parameterinnstilling via IO-Link til å virke som en barnelek: Etter å ha stilt inn referansehøyden én gang, gir sensoren umiddelbart det nøyaktige nivået via IO-Link.

For visse bruksområder bruker vi radarsensoren i stedet for hydrostatisk nivåmåling. For eksempel etterspør sluttkunder dette i det ultrarene feltet, der hver skruforbindelse og hvert målepunkt representerer en potensiell kilde til forurensning. I slike applikasjoner er nivåmåling ved hjelp av en radarsensor fordelaktig, da sensoren er installert utenfor tanklokket og ikke kommer i kontakt med mediet.

Maximilian Meurer Måle- og kontrollingeniør hos EnviroFALK GmbH

Systemtilkobling

Tillagt verdi takket være IO-Link

  • Fjernvedlikehold
    Fjernvedlikehold og parameterinnstilling via etablerte feltbussystemer og IO-Link
    - Ingen overbygg nødvendig
    - Kostnadsbesparelser og økt sikkerhet
  • Plugg inn og start
    Radarsensoren kan konfigureres raskt og enkelt via IO-Link. Bare én parameter er nødvendig.
  • Tapsfri dataoverføring
    IO-Link muliggjør tapsfri dataoverføring, da konverteringstap utelukkes via digital kommunikasjon og ytre påvirkninger, som magnetiske felt, har ingen innvirkning på dataoverføringen.

Vanlige spørsmål

Hvordan fungerer radarnivåmåling?

Teknologi

Enheten fungerer i henhold til FMCW-metoden (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave). Elektromagnetiske pulser i GHz-området sendes til mediet med en konstant skiftende frekvens mellom 77 og 81 GHz. Siden transmitteren kontinuerlig endrer frekvensen til det overførte signalet, er det en frekvensforskjell mellom det overførte og det reflekterte signalet. Frekvensen til det reflekterte signalet trekkes fra frekvensen til signalet som sendes på det tidspunktet, som resulterer i et lavfrekvent signal proporsjonalt med avstanden til nivået. Dette signalet behandles videre for å oppnå raske, pålitelige og svært nøyaktige nivåmålinger.

Radarsensor sertifisert for bruk i hygieniske områder

Leter du etter en radarnivåsensor for bruk i hygieniske områder? Da er LW2720 det rette valget.

Designet for bruk i hygieniske tanker på opptil 10 meter, selv bruk av spraykuler, agitatorer eller andre medier påvirker ikke dens funksjon.