• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Trykksensorer etter bruksområde
  2. Produktnyheter

PI-trykksensor for hygieniske bruksområder

Forbedret, godt utprøvd produkt: PI-trykksensor nå med optimalisert oppløsning

I årevis har ifm-trykksensorene i PI-serien bevist sin verdi i mat- og drikkevareindustrien. Men selv det som er vellykket kan forbedres. Trykkendringer kan nå visualiseres via IO-Link i høy oppløsning med omtrent 20 000 trinn. Dette er en enorm fordel, spesielt for hydrostatisk nivåmåling med hodetrykk: i slike applikasjoner må sensoren konstrueres for et større måleområde for å tåle det ekstra hodetrykket. Med konvensjonelle sensorer reduserer et større måleområde oppløsningen av trykkdeteksjonen, dette problemet eksisterer ikke lenger med PI.

En annen fordel: sensoren registrerer også mediumtemperaturen og sender den via IO-Link. Dette betyr at det ikke lenger er nødvendig å sette opp et ekstra temperaturmålepunkt.

Produktfordeler

Hva er fordelene med den nye PI-trykksensoren?

Keramisk målecelle
Sensoren har en robust, innfelt keramisk målecelle. Dette gir høy motstand og langsiktig stabilitet, selv med hyppige trykktopper eller overbelastning. I tillegg er keramikken motstandsdyktig mot slipende medier.
Optimalisert ventilasjon
Ventilasjonen er optimert i forhold til de tidligere sensorene i PI-serien. Fukt renner dermed pålitelig av Gore-Tex-membranen dersom sensoren monteres med displayet vendt oppover eller nedover.
Innfelt prosesstilkobling
Målecellen, som er i flukt med prosessen gir ingen mulighet til avleiringer. Kun materialer som oppfyller hygieniske krav kommer i kontakt med mediet.
Høy temperaturmotstand og måling
Sensoren er permanent motstandsdyktig mot middels temperaturer på opptil 150°C, og kan også måle disse og sende dem syklisk via IO-Link.
Ett stykke, sveiset rustfritt stålhus med IP69K
Takket være det helsveisede huset i rustfritt stål og beskyttelsesklasse IP69K, sensoren tåler ikke bare tøffe miljøer permanent, men oppfyller også alle kravene til næringsmiddelindustrien.

Vanlige bruksområder

Trykksensorene til den nye PI1-serien er ideell for trykkmåling i tanker og rør i matproduksjon for eksempel i meierier, bryggerier og mange andre applikasjoner der væsker brukes.

Nøyaktig nivåovervåking i tanker

Tøffe miljøer: rengjøring av spraykuler

Brukstilfeller

Nivåovervåking av skummende medier

Å bestemme nivået i tanker med skummende medier er en svært utfordrende applikasjon. De fleste ovenfra-og-ned-målinger er avhengige av en stabil medieoverflate for å oppnå pålitelige målinger. I tillegg kan skum påvirke signalstyrken eller forårsake unøyaktige målinger.
Deteksjonen av hydrostatisk trykk er ideell i slike applikasjoner da skummet på mediet har liten eller ingen innflytelse på den tilsvarende nivåmålingen. Dette unngår feilmålinger og signaltap, samt øker ytelsen og tilgjengeligheten til maskinen.

Takket være PI1 kan vi nøyaktig overvåke nivået i tankene våre med skummende medier, noe som gjør at vi kan holde øye med prosessen til enhver tid og sikre jevn prosesskvalitet.

Kunde fra meieriindustrien

Trykkovervåking i rør med trykktopper

En kunde hos ifm i næringsmiddelindustrien bruker PI1 for å overvåke trykket i rør. Her er sensoren ideelt egnet med sin høye oppløsning og den klare presentasjonen av prosessverdien via displayet.
En annen fordel er den keramiske målecellen som brukes, som enkelt tåler trykktopper. Potensiell produktforurensning som kan oppstå på grunn av lekkasje av diafragmavæsken elimineres også av den keramiske målecellen.

Trykktopper oppstår i våre rør på grunn av hurtigkoblingsventilene. PIs keramiske målecelle distraheres ikke av disse, noe som reduserer uplanlagt nedetid og holder systemene våre tilgjengelige.

Kunde fra drikkevareproduksjonen

Trykkovervåking i gjæringstanker

Prosesser i gjæringstanker har en tendens til å etterlate rester. For å fjerne disse restene brukes ofte sprøytekuler i tillegg til den konvensjonelle CIP-prosessen for å rengjøre innsiden av tanken med høyt trykk.

Trykksensoren i PI1-serien tåler den direkte høytrykksstrålen av vanndyser og spraykuler takket være den keramiske kapasitive målecellen. Den er mye hardere og mer stabil enn konvensjonelle metallmembraner, som lett kan deformeres og skades permanent i disse bruksområdene.

Takket være sensoren i PI1-serien kan utstyrsfeil i gjæringstanken reduseres og uplanlagte nedetider forhindres. Den robuste keramiske målecellen er i stor grad ansvarlig for dette.

Produsent av alkoholholdige drikkevarer

Systemtilkobling

Merverdi takket være IO-Link

32-biters IO-Link-oppløsning
Den nye PI-en med 32-bits oppløsning og ca. 20 000 trinn gir en detaljert visning selv over brede måleområder.
Tapsfri dataoverføringI
O-Link muliggjør tapsfri dataoverføring da konverteringstap utelukkes via digital kommunikasjon og ytre påvirkninger som magnetiske felt, har ingen innvirkning på dataoverføringen. Diagnosedata leveres også via IO-Link.
Transparente prosesser
Det aktuelle trykket sendes ut nøyaktig med høyest mulig oppløsning via IO-Link. Dette gjør det enkelt å holde et øye med prosessen din til enhver tid. I tillegg avgis middeltemperaturen syklisk via IO-Link.
Enkelt oppsett
Trykksensoren kan konfigureres raskt og enkelt via IO-Link.
Dette støttes blant annet av en simuleringsfunksjon.

Forbedret teknologi

Høyere oppløsning, revidert design

De nye trykksensorene, som er tilgjengelige med ulike måleområder fra vakuum til 100 bar, kommuniserer via IO-Link 1.1 og tilbyr en oppløsning på ca. 20 000 trinn. Dette er spesielt viktig for bruksområder hvor differensialtrykk måles og dermed kun en liten del av måleområdet kan brukes. Temperaturkompensasjonen er også forbedret i den nye serien.

Selv tilsynelatende små forbedringer av utformingen av en sensor kan ha stor innvirkning på bruken av den. For eksempel har ventilasjonshullet på den nye trykksensoren blitt forskjøvet med 90° og er nå plassert på siden når den er montert på vanlig måte. Dette forhindrer for eksempel at kondensat samler seg på membranen til ventilasjonshullet og forårsaker tilsmussing eller svekker funksjonen. PI har også blitt optimalisert med tanke på brukervennlighet: det nye betjeningskonseptet med tre trykknapper gjør parameterinnstillingen mye mer praktisk og dermed også raskere.