- Fordeler med AS-i
- Systemoversikt
AS-Interface systemoversikt
Hvilke muligheter tilbyr AS-Interface?
Bedrifter over hele verden er avhengige av enkle lednings- og automatiseringsteknologier for å forbedre sin totale effektivitet og tilgjengelighet. Alltid tilstede: AS-Interface. Den sofistikerte AS-Interface-teknologien tilbyr høy pålitelighet, støyimmunitet og ulike diagnostiske funksjonaliteter.
Den enkle, meget stabile og velprøvde teknologien gjør det mulig for sensorer å samtidig overføre diagnostisk informasjon til PLC-en og til IT-infrastrukturer på høyere nivå. Dets modulære struktur og fleksible tilkoblingsteknologi sikrer enkel integrering i systemet.
En to-leder flat kabel overfører data og energi, og eliminerer komplekse parallelle ledninger.
Vil du vite mer om AS-Interface? Ikke noe enklere enn det.
Vi har oppsummert de viktigste faktaene og fordelene med AS-Interface for deg.
- Feltbusssystem
- AS-i-strømforsyning og AS-i-master
- Sensorer
- AS-i-flatkabel
- AS-i AirBox
- AS-i IO-moduler
AS-i nøkkeldata:
Topologi | fleksibel struktur |
Medium | uskjermet to-leder linje for data og energi |
Kabellengde | 100 m, utvidbar til opptil 1000 m, opptil 3000 m mulig gjennom fiberoptikk |
Antall I/O-er | 496 innganger + 496 utganger for digitale, analoge og sikre data |
Syklustid | 5- 10 ms |
Hva tilbyr AS-Link deg?
- Et globalt standardisert system iht IEC 62026-2.
- AS-Interface muliggjør kabling mens du fritt velger topologi.
Den erstatter den komplekse, konvensjonelle parallelle kablingen. - Kablingen kan kobles til styresystemer med forskjellige feltbussystemer (som EtherNet/IP, Profibus-DP, Profinet, EtherCat osv.).
Hvordan drar du nytte av AS-Interface?
- Enkelt å implementere, uskjermet kabling og spenningskonsept.
- AS-Interface er et fleksibelt, rimelig system som enkelt kan utvides.
- Sikre og usikre data kan behandles via samme system.
- Mindre komplisert oppsett og reduserte inngang for dokumentasjon samt diverse diagnostiske muligheter.
- Reduksjon av terminaler gjennom modulær struktur og fleksibel tilkoblingsteknologi.
Bunnlinje
AS-Interface gir en enkel og komfortabel måte å bygge et fremtidssikkert grunnlag for smart industriell automasjon.