• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. ecomatmobile
  2. Skjermer
  3. ecomatDisplay 4,3"

Den nye generasjonen: kompakte 4,3" ecomatDisplay

16 millioner farger, en høyoppløselig skjerm med optisk binding og en kraftig prosessor, alt pakket inn i et kompakt, robust kabinett: Dette er den nye 4,3" ecomatDisplay. HMI tilbyr ikke bare en strålende bildekvalitet, men imponerer også med lysstyrken og den brede visningsvinkelen. Dette sikrer at maskinoperatøren lett kan se det viste innholdet fra nesten alle posisjoner. Programmering med CODESYS 3.5 gir brukeren alle viktige funksjoner som trend, spor, alarmbehandling, brukeradministrasjon og webvisualisering. Det Linux-baserte operativsystemet muliggjør også tilpasning, for eksempel individualisert visualisering med QT.

Som alle robuste HMI-er i ecomatDisplay-familien, er 4,3"-versjonen perfekt utstyrt for bruk i tøffe miljøer. Permanente vibrasjoner, vann eller støv kan ikke skade den. Dessuten har displayet den økte EMC-motstanden som ifm er kjent for og har E1-typegodkjenning, slik at ingenting hindrer bruken i veitrafikk.
Kort sagt: 4,3" ecomatDisplay setter nye standarder innen kompakte, robuste HMI-er!

4,3” ecomatDisplay i detalj

Produktfordeler

Høy oppløsning
16 millioner farger, 1000 cd/m² i lysstyrke og en skjerm med høy oppløsning og optisk binding sikrer optimal lesbarhet selv i sterkt sollys.
Robust
Varme, kulde, vann, is, støv eller vibrasjoner kan ikke skade et 4,3" ecomatDisplay. Med sitt robuste hus laget av støpt aluminium, glassfiberforsterket plast og termisk herdet glass, mestrer den kompakte HMI-en enhver utfordring.
Kraftig
En kraftig tokjerners 1,4 GHz prosessor, 4 GB minne og 1 GB DDR4 RAM, mer kan du ikke ønske deg.
Kommunikativ
Enten Modbus, CAN, CANopen, J1939, Ethernet-protokoller TCP/UDP, nettverksvariabler via Ethernet eller USB: EcomatDisplay overvinner alle kommunikasjonsbarrierer.
Energibesparende
Med et lavt energiforbruk på bare 5 (Ethernet-variant) til 8 watt (USB-variant), er den kompakte ecomatDisplay ideelt utstyrt for fremtiden.

Systemoversikt

Høytytende kommunikasjonsteknologi i hjertet av den mobile maskinen

Med en kraftig tokjerners 1,4 GHz-prosessor og lavt energiforbruk på bare 5 til 8 watt, er et 4,3" ecomatDisplay ideelt utstyrt for fremtiden. Det er imidlertid ikke bare kraftig, men har også reelle kommunikasjonsevner. Enten Modbus-server/klient, CAN, CANopen, J1939, Ethernet-protokoller TCP/UDP, nettverksvariabler via Ethernet eller USB (valgfritt): EcomatDisplay tilbyr alltid riktig måte og riktig språk for å kommunisere med den mobile maskinen.

Et 4,3" ecomatDisplay er også uslåelig når det gjelder funksjonalitet - en versjon med RGB-tastatur (16 millioner farger) og en versjon med kapasitiv berøringsskjerm (utgivelse 2024) gjør at du ikke savner noe.

Brukseksempler for 4,3" ecomatDisplay

Trenger ikke å vike unna teknisk sammenligning: 4,3" ecomatDisplay

 
4,3" ecomatDisplay

Typisk liten, robust HMI
Kontroller / PLS
Prosessor ARM dobbeltkjerne, 64 biter, 1,4 GHz prosessor ARM enkel kjerne 400 MHz
Minne og RAM 4 GB, 1 GB DDR4 8 MB, 288 KB SDRAM
Ethernet kommunikasjonsprotokoll TCP/IP, UDP, Modbus TCP-server ogklient, Ethernet/IP
CAN-kommunikasjonsprotokoll CAN, CANopen,J1939 CAN, J1939
Innebygde porter 1 CAN, 1 Ethernet eller 1 USB-port Kun CAN
Mulighet for å koble en Ethernet-adapter til USB-porten
(tilleggskostnader)
I/Os
Installasjon Eksterne I/O-moduler for feltinstallasjon I/O-er er en del av displayet som er installert i cockpiten
Type I/O CANopen-teknologi Analog eller binær I/O
Antall I/O-er 16 konfigurerbare innganger, 16 konfigurerbare utganger eller blandede moduler 4 konfigurerbare innganger, 3 konfigurerbare digitale utganger
Sensordiagnostikk og ekstern parameterjustering
Installasjon M12 plug-and-play, ingen ledningsnett, tidsbesparende Stort antall pinner, arbeidskrevende, komplisert feilsøking
HMI-skjerm
Størrelse og oppløsning 4,3", 800 x 480 oppløsning 3,5", 320 x 240 oppløsning
Farger 24 biter, 16 millioner farger 18 biter, bare 264k farger
Berøringsversjon Ja, PCAP med hanske- og vannmodus
Lysstyrke 1000 cd/m² 400 cd/m²
Lysstyrkekontroll for bakgrunnsbelysning 0 - 100 %, fritt programmerbar Statisk full lysstyrke
Skjermrotasjon Montert / rotert i 90° trinn
Tastatur
RGB-bakgrunnsfarger 24 biter, 16 millioner farger, fritt programmerbar Statisk kun 1 farge
Navigasjonstaster Markørfunksjon (opp, ned, venstre, høyre, enter) med taktil tilbakemelding 5 funksjonstaster
Egenskaper
Beholde variabler 8 kB
RTC-klokke Ja, batteribufret i opptil 15 år
Programvare
Programmeringsprogramvare CODESYS 3.5 eller QT CODESYS 3.5
Flerspråklig støtte og oppskrifts-/batchadministrasjon
Trending og alarmerende
Brukeradministrasjon med passordbeskyttelse
Nettvisualisering
Oppsettmeny Oppsett- og gjenopprettingsmeny på enheten Via separat PC-programvareverktøy
Mekaniske egenskaper
Strømforbruk 5 - 8 W 12 W
Beskyttelsesklassifisering og montering IP65 / IP67, RAM eller panelmontering IP67, panelmontering
Hus og frontglass Formstøpt aluminium foran, glassfiberforsterket plast bakpanel, termisk herdet glass Plast

Fleksibel takket være innebygd Linux

  • Codesys 3.5
    • Forhåndsdefinerte og enkle biblioteker
    • Ferdige malprosjekter sparer tid
  • Plug andwork
    Enkel og rask datautveksling ved hjelp av standard PC-programmer som Putty og WinSCP (f.eks. loggfiler)
  • Tilpasning gjennom fastvareoppdatering
    Funksjonsutvidelse og tilpasning mulig, f.eks. ved å bruke QT eller CODESYS på samme maskinvare
  • Kommunikativ
    Modbus-server/klient, CAN, CANopen, J1939, Ethernet-protokoller TCP/UDP, EthernetIP, OPC UA, nettverksvariabler via Ethernet eller USB-grensesnitt (tilleggsutstyr)

Vanlige spørsmål

Produkter