• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Fullmetall sensorer

De viktigste fordelene på et øyeblikk:

  • Støt-, vibrasjons- og slagmotstand opp til 1 joule eller 4 joule for ATEX-versjonen
  • Høy inntrengningsmotstand mot kjøle- og smøremidler eller aggressive rengjøringsmidler takket være beskyttelsesklasse IP65 til IP69K
  • Temperaturstøtmotstand og høykvalitets rustfritt stålhus for tøffe forhold i næringsmiddelindustrien
  • Nøyaktige avstandsverdier og målrettet vedlikehold med de målende IO-Link-sensorene
  • Versjoner med non-stick belegg for å hindre fastklebing av sveiseslagg
  • Kort design og montering uten minimumsklaring for trange rom

Vedlikeholdsfri og svært pålitelig selv under ekstreme forhold

Fullmetallsensorer brukes overalt hvor en applikasjon krever en unik mekanisk design. Enten støt, vibrasjoner eller slag opptil 1 joule for standardversjonen eller 4 joule for ATEX-versjonen, takler ifm fullmetallsensorene enhver utfordring for vedlikeholdsfri drift - i henhold til mottoet, installer og glem. Den infelltbeskyttede installasjonen og økte koblingsavstander sikrer pålitelig deteksjon med tilstrekkelig overflødig forsterkning.