- Flowsensorer
- Produkter - nyheter
- SU-ultralydstrømningsmåler
Måling av strømning med ultralyd
Nøyaktig strømningsmåling av applikasjoner med ultrarent vann, vann og vannbaserte medier med opptil 10 % tilsetningsstoffer
SU Puresonic registrerer strømningshastigheter på opptil 1000 l/min med høy presisjon. Takket være ultralydteknologi gjelder dette også ultrarent vann med lav ledningsevne som produseres i omvendt osmoseanlegg. Signalstyrken, som kan brukes som kvalitets- og vedlikeholdsindikator, registreres også kontinuerlig.
Målerøret til SU Puresonic er laget av rustfritt stål og er fritt for måleelementer, tetninger og bevegelige deler. Dette betyr at feil som skyldes skader, lekkasjer eller blokkeringer er utelukket fra starten, og det samme gjelder designrelaterte trykkfall.
SU Puresonic i detalj
Hva sier kundene våre
“SU overbeviser med sitt målerør i rustfritt stål, som er fritt for måleelementer, tetninger og bevegelige deler. Dette betyr at feil forårsaket av avleiringer eller slitasje er utelukket fra begynnelsen, og det samme gjelder designrelaterte trykkfall”.
Maximilian Meurer, Måle- og kontrollingeniør ved EnviroFALK
“Med SU er vi i stand til å nøyaktig og presist overvåke ferskvannstilførselen til vaskemaskinene til sjøs og regulere vannmengdene deretter”.
Anleggsbygger av vaskesystemer
“We previously used magnetic-inductive flow sensors and occasionally had to deal with error messages caused by very fine metallic particles in the water”. Takket være SU Puresonic har vi ikke lenger dette problemet”.
Daniel Kaltenbach, Fluidics Design Engineer ved EFD Induction GmbH
“Utgangen av signalstyrken gjør det mulig å trekke konklusjoner om forurensning eller prosessendringer. Prosessendringer indikeres også via driftsstatus-LED og utgang via diagnoseutgangen. På denne måten kan vedlikeholdstiltak iverksettes på et tidlig stadium og nedetider kan forhindres”.
Anleggsbygger i vannbehandling
Brukstilfeller
Nøyaktig strømningsmåling i vannbehandling
I mer enn 30 år har EnviroFALK GmbH designet, produsert og solgt rent og ultrarent vann-systemer for et bredt spekter av industrier over hele verden. Omvendt osmose er et viktig prosesstrinn i vannbehandling. Ved omvendt osmose filtreres det tilførte myke vannet til rent vann. En relevant parameter for kunden er mengden rent vann som er tilgjengelig ved slutten av behandlingsprosessen. Basert på strømningshastigheten kan anleggsoperatøren blant annet se om et av membranfiltrene som brukes krever vedlikehold.
For å måle strømningen bruker kunden SU Puresonic ultralydsensor, som kan registrere strømningshastigheter på opptil 1000 l/min med høy presisjon. Takket være ultralydteknologien som brukes, gjelder dette også rent og ultrarent vann med lav ledningsevne slik det produseres i anleggene på EnviroFALK. I kombinasjon med konduktivitetssensorene til LDL-familien kan pålitelig kontroll av kvalitet og kvantitet etableres i filtreringsprosessen.
Regulering av vannmengder i rengjøring av deler
En kunde hos ifm, en produsent av automatisert vaskeriteknologi, bygger systemer for hele vaskeprosessen. Disse inkluderer vaskemaskiner som brukes på cruiseskip.
Det teknisk behandlede sjøvannet som brukes til å levere ferskvann til maskinene stiller spesielle krav til strømningssensorene som brukes. Årsaken til dette er den lave ledningsevnen til vannet, som presser klassiske måleprinsipper, som det magnetisk-induktive måleprinsippet, til sine grenser.
SU Puresonic kan derimot brukes uten problemer ved lave ledningsevner, slik tilfellet er med ultrarent vann, på grunn av sin ultralydteknologi, og kan pålitelig overvåke ferskvannstilførselen. Dessuten brukes de magnetisk-induktive sensorene i SM-serien i industrivann, der det er økt dannelse av bobler og skum på grunn av rengjøringsmidlet.
Problemfri måling selv med metallpartikler
EFD Induction GmbH har utviklet induksjonsvarmeløsninger i over 70 år. Det omfattende produktutvalget på Freiburg-anlegget inkluderer induksjonsherdesystemer. I induksjonsherdesystemer blir metalliske komponenter som drivkomponenter for bilindustrien induktivt oppvarmet og deretter bråkjølt med et vannbasert medium for å oppnå den ideelle hardhetsgraden.
EFD Induction GmbH er avhengig av SU Puresonic for å overvåke flyten i kjølekretsen til systemet. Takket være ultralydmåleprinsippet er målingen upåvirket av de svært fine metallpartiklene i vannet. En annen fordel med SU Puresonic er dets komponentfrie målerør i rustfritt stål, som er lett å rengjøre om nødvendig. Dessuten kan utgangen av signalstyrken brukes til å trekke konklusjoner om det nåværende nivået av avleiringer i rørsystemet, noe som gjør det mulig å utføre rengjøring etter behov.
Bruk i kjølevannsforsyning
Kjølevannssystemer sikrer tilstrekkelig varmeavledning ved hjelp av vann for å garantere kvaliteten på prosessen og forhindre slitasje på verktøyene. Spesielt i sensitive produksjonsprosesser, som i halvlederindustrien, brukes ofte ultrarent vann. The advantage: Korrosjon og forkalkning i rørsystemet unngås, samt kortslutninger på elektriske komponenter.
For å kjøle ned systemer effektivt, må vannstrømmen detekteres nøyaktig. I vannsystemer med ultrarent vann, hvor mediet er preget av lav ledningsevne, er ultralydteknologi best egnet for måling. En passende sensor for denne applikasjonen er SU Puresonic inline-ultralydsensor, som registrerer strømningshastigheter med høy pålitelighet.
I motsetning til en enhet som klemmes på, krever ikke inline-enheten noen kalibrering for en absolutt måling. Monteringsrelaterte feil som kan påvirke nøyaktigheten minimeres også. Inline-enheten har også fordelen av å forhindre feiljusteringer etter installasjon som kan være forårsaket av for eksempel inkonsekvente veggtykkelser eller materialegenskaper til rørene.
Tilstandsovervåking
Den permanent detekterte signalstyrken gjør det lettere å bestemme vedlikeholdskravene til systemet på et tidlig stadium og dermed minimere nedetider. Status for signalstyrken kan leses via diagnoseutgangen, via IO-Link eller driftsstatus-LED på SU.
Gjennomstrømning | Temperatur | Signalkvalitet | Utgang 2 (analogt signal) |
Utgang 1 (diagnostikk) |
|
---|---|---|---|---|---|
Grønn | normal | på | |||
Blå | lav | av | |||
Rødt blinkende | ikke noe signal | 3,5 mA // 21,5 mA | av |
I konvensjonell kabling er det ikke mulig å skille mellom "lavt signal" og "intet signal", mens alle hendelser sendes ut i detalj via IO-Link.
Systemtilkobling
Tillagt verdi takket være IO-Link
- Transparente prosesser
I tillegg til den aktuelle strømningen, gis ytterligere informasjon om totalmengde, temperatur, enhetsstatus og to koblingsterskler via IO-Link. - Tilstandsovervåking
Signalstyrken (asyklisk) gir en indikasjon på mulig forurensning eller prosessendringer – vedlikeholdstiltak kan iverksettes på et tidlig stadium og maskinstans kan minimeres. - Tapsfri dataoverføring
IO-Link muliggjør tapsfri dataoverføring: konverteringstap er utelukket via digital kommunikasjon, og ytre påvirkninger, som magnetiske felt, har ingen effekt på dataoverføring. I tillegg til tapsfri dataoverføring kjennetegnes digitale signaler av forbedret nøyaktighet og høyere oppløsning.