• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Nowa generacja czujników odległości OGD

Jeszcze większa wydajność

Nowa generacja sprawdzonych czujników odległości z serii OGD łączy w jednym urządzeniu wszystkie zalety ich różnych poprzednich wariantów. Użytkownik ma teraz do wyboru tryby pracy, które można zoptymalizować pod kątem dużych odległości pomiarowych, maksymalnej precyzji lub wysokich częstotliwości pomiarowych. Zmniejsza to liczbę wariantów, umożliwiając jednocześnie optymalne dostosowanie do szerokiego zakresu zastosowań.

Wszechstronne zastosowanie

Czujniki serii OGD mierzą wartości odległości z precyzją co do milimetra. Są idealnymi asystentami do pozycjonowania obiektów lub sprawdzania obecności, na przykład w kontroli jakości. Wartości współczynnika odbicia mogą być również wykorzystywane, na przykład do identyfikacji w zadaniach sortowania. Obszary zastosowania są bardzo szerokie: technologia obsługi, robotyka, automatyzacja montażu, technologia przenośników czy logistyka; nowe czujniki OGD są uniwersalnymi rozwiązaniami dla automatyzacji!

Lekkie czy ciężkie zadania?

Wybór należy do Ciebie. Obecnie oferujemy czujniki OGD zarówno w obudowie z tworzywa jak i w obudowie ze stali nierdzewnej.

Pomiar odległości z dodatkowymi funkcjami

Łatwość obsługi

Czujnik można ustawić albo bezpośrednio na urządzeniu za pomocą trzech przycisków obsługi i 4-cyfrowego wyświetlacza albo wygodnie z odległości poprzez IO-Link. Jeśli chodzi o wyświetlacz: potrafi on więcej niż tylko wyświetlanie aktualnego odczytu wartości pomiarowej Zmiana koloru czerwono-zielonego w jasny i prosty sposób informuje o statusie aktualnego pomiaru. Oprócz wartości odległości, wartość współczynnika odbicia może być również wykorzystywana do oceny przez wyjście analogowe lub IO-Link, lub sygnalizowana przez wyjście przełączające.