Czujnik radarowy do trudnych warunków środowiskowych i pogodowych
Higieniczny przepływomierz z IO-Link
Wykrywa drobne obiekty z najwyższą dokładnością
Dokładny pomiar przepływu wody i wody ultraczystej
Oddzielenie automatyki i sieci IT chroni instalację przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz
Cyfrowe moduły wejściowe dla PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT i Modbus TCP
Niezawodna komunikacja między ciągnikiem a przyczepą
Umożliwia scentralizowaną obsługę i planowanie konserwacji maszyn mobilnych używanych na całym świecie
Dodawanie przydatnych funkcji do czujników
Zwykła sygnalizacja za pomocą dowolnie konfigurowalnych diod LED
Wyświetlacz zasilany z sygnału analogowego
Czujniki indukcyjne do precyzyjnego zapewnienia jakości na linii produkcyjnej
Ocena różnych kodów i tekstów na jednym obrazie
Odpowiednie do zasilania masterów IO-Link
Wyświetlacz o wysokiej jasności zapewniający maksymalną czytelność nawet w świetle dziennym
Do ogólnego monitorowania drgań i temperatury w trudno dostępnych miejscach
Bezobsługowy pojemnościowy pomiar poziomu
Wykrywanie przeszkód i wolnej przestrzeni do planowania trasy pojazdów autonomicznych
moneo configure free inteligentne zarządzanie IO-Link
Czytelna wizualizacja obrazów i danych z czujników wizyjnych przedstawiona na panelu
System oparty na algorytmie Al pomaga w gromadzeniu produktów oraz ich pakowaniu
potężny, uniwersalny sterownik dla szafy sterowniczej
Niezawodna jakość procesu dzięki ciągłej kontroli temperatury konformalnej
Pomiar poziomu z milimetrową dokładnością aż do 10metrów
Dla wymiany danych CAN pomiędzy urządzeniami za pomocą WLAN lub Bluetooth
Pomiar odległości z precyzją co do milimetra przy użyciu technologii czasu przelotu PMD
2 w 1: czujnik prędkości i ocena w jednej kompaktowej obudowie
Tylko 1 czujnik dla 2 pozycji końcowych dla tłoków o krótkim skoku
Antena, moduł przetwarzający oraz przełącznik wchodzą w skład jednego urządzenia, co skraca czas instalacji