• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Czujniki położenia tłoka dla rowka typu T z IO-Link

Wszechstronne monitorowanie położenia tłoka

Czujnik IO-Link z dwoma konfigurowalnymi wyjściami dla sprzętu umożliwia szybką aktualizację urządzenia. Wyjścia mogą być skonfigurowane w zależności od wymogów zastosowań. Wartość procesowa o wysokiej rozdzielczości z zakresem detekcji 50 mm umożliwia ciągłe monitorowanie, jak również cyfrową transmisję poprzez IO-Link. Dzięki funkcji programowania i adapterowi Bluetooth zainstalowany czujnik można łatwo regulować z zewnątrz urządzenia.

Jeden czujnik zamiast dwóch: W przypadku tłoków o krótkim skoku do rozpoznania obu pozycji końcowych wystarczy teraz jeden czujnik tłoku IO-Link (górny rowek), a nie jak dotychczas dwa konwencjonalne czujniki (dolny rowek).

Inteligentny przełącznik tłoka dla T-Nut

Zintegrowane funkcje diagnostyki

Połączone funkcje, takie jak licznik uderzeń (licznika przełączania cyklu), monitorowanie czasu pomiędzy obiema pozycjami końcowymi lub temperaturą urządzenia zapewnia pomoc w serwisowaniu i umożliwia przeprowadzenie koniecznej konserwacji.