• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Przegląd czujników poziomu
  2. Nowości produktowe
  3. Radarowy czujnik poziomu

Radarowy czujnik poziomu: Precyzyjny monitoring w środowiskach przemysłowych

Bezproblemowe monitorowanie poziomu

Radarowy czujnik poziomu LW2120 mierzy poziom cieczy i mediów lepkich w zbiornikach o wysokości do 10 metrów precyzyjnie i bez martwych stref. Zastosowana częstotliwość 80GHz zapewnia stabilne i precyzyjne wyniki pomiarów nawet w obecności pary wodnej lub kondensatu w zbiorniku.

Dzięki przedłużeniu anteny, dostępnemu jako wyposażenie dodatkowe, czujnik może być stosowany również poza zamkniętymi zbiornikami metalowymi, na przykład na otwartych wannach. Radarowy system pomiarowy może przenikać przez niemetaliczne ściany, tzn. czujnik poziomu może nawet z zewnątrz wykrywać poziom w zbiornikach z tworzywa sztucznego.

Jakie są zalety radarowego czujnika poziomu?

Optymalna wydajność
Technologia 80 GHz umożliwia skupiony i precyzyjny pomiar poziomu nawet w wymagających zastosowaniach, w których występuje kondensacja, wiatr, para, światło słoneczne lub wahania temperatury.
Bezkontaktowa zasada pomiaru
Bezkontaktowa zasada pomiaru zapobiega nieprawidłowościom spowodowanym przyleganiem mediów lub uszkodzeniem przez mieszadła. Nawet warunki procesu, takie jak gęstość, lepkość, temperatura, ciśnienie i pH nie mają wpływu na pomiar.
Zakłócające struktury są tłumione przez inteligentny algorytm
. Struktury zakłócające są tłumione przez inteligentny algorytm, minimalizując ustawienie parametrów i zapewniając niezawodny i bezproblemowy pomiar poziomu.
Prosta konfiguracja oszczędza koszty i czas
Standardowa technologia złącz M12 redukuje błędy podczas instalacji. Do ustawienia parametrów wymagana jest tylko jedna wartość, co sprawia, że ustawianie jest szybkie i łatwe.
Elastyczne stosowanie
Dzięki przedłużeniu anteny, dostępnemu jako akcesorium, czujnik może być stosowany również poza zamkniętymi zbiornikami z tworzywa sztucznego oraz nad zbiornikami otwartymi.

Zastosowania

Przypadek użycia – uzdatnianie wody

Bezkontaktowy pomiar radarowy w zbiornikach

Od ponad 30 lat firma EnviroFALK GmbH projektuje, produkuje i sprzedaje systemy wody czystej i ultraczystej dla wielu gałęzi przemysłu na całym świecie. Do bezkontaktowego monitorowania poziomu w zbiornikach firma EnviroFALK wykorzystuje radarowy czujnik poziomu LW2120.

Czujnik ten może wykrywać poziomy do wysokości 10 metrów bez martwych stref i z rozdzielczością milimetrową. Zastosowana częstotliwość 80 GHz zapewnia stabilne i precyzyjne wyniki pomiarów nawet w ograniczonych przestrzeniach. Dzięki dostępnemu jako wyposażenie dodatkowe przedłużeniu anteny czujnik może być stosowany również poza zamkniętymi zbiornikami metalowymi, na przykład na otwartych wannach lub zbiornikach z tworzywa sztucznego.

Standardowa technologia złącz M12 zapewnia bezbłędną instalację w ciągu kilku minut, a IO-Link dodaje wygodę zdalnego ustawiania i odczytywania parametrów. Inteligentny algorytm urządzenia sprawia, że ustawianie parametrów poprzez IO-Link wydaje się dziecinnie proste: Po jednokrotnym ustawieniu wysokości referencyjnej, czujnik natychmiast podaje dokładny poziom poprzez IO-Link.

W niektórych zastosowaniach używamy czujnika radarowego zamiast hydrostatycznego pomiaru poziomu. Na przykład klienci końcowi żądają tego w dziedzinie ultraczystości, gdzie każde połączenie śrubowe i każdy punkt pomiarowy stanowi potencjalne źródło zanieczyszczeń. W takich zastosowaniach pomiar poziomu za pomocą czujnika radarowego jest korzystny, ponieważ czujnik jest zainstalowany poza pokrywą zbiornika i nie ma kontaktu z medium.

Maximilian Meurer Inżynier ds. pomiarów i kontroli w EnviroFALK GmbH

Podłączenie do systemu

Wartość dodana dzięki wykorzystaniu IO-Link

  • Zdalna konserwacja
    Zdalna konserwacja i ustawianie parametrów poprzez ustalone systemy Fieldbus i IO-Link
    – Brak konieczności stosowania nadbudów
    – Oszczędność kosztów i większe bezpieczeństwo
  • Podłącz i pracuj
    Czujnik radarowy można szybko i łatwo skonfigurować poprzez IO-Link. Wymagane jest wprowadzenie tylko jednego parametru.
  • Bezstratna transmisja danych
    IO-Link umożliwia bezstratną transmisję danych, ponieważ straty konwersji są wykluczone przez komunikację cyfrową, a wpływy zewnętrzne, takie jak pola magnetyczne, nie mają wpływu na transmisję danych.

FAQ

Jak działa radarowy pomiar poziomu?

Technologia

Urządzenie działa w oparciu o metodę FMCW (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave (Fala ciągła o modulowanej częstotliwości)). Impulsy elektromagnetyczne w paśmie GHz są wysyłane do medium z ciągle zmieniającą się częstotliwością pomiędzy 77 a 81GHz. Ponieważ nadajnik stale zmienia częstotliwość nadawanego sygnału, istnieje różnica częstotliwości pomiędzy sygnałem nadawanym a odbitym. Częstotliwość sygnału odbitego jest odejmowana od częstotliwości sygnału nadawanego w tym czasie, w wyniku czego powstaje sygnał o niskiej częstotliwości proporcjonalny do odległości do danego poziomu. Sygnał ten jest dalej przetwarzany w celu uzyskania szybkich, niezawodnych i bardzo dokładnych pomiarów poziomu.

Czujnik radarowy certyfikowany do stosowania w miejscach o podwyższonym standardzie higienicznym

Poszukujesz radarowego czujnika poziomu do stosowania w strefach aseptycznych? W takim razie LW2720 będzie właściwym wyborem.

Czujnik został zaprojektowany do użytku w higienicznych zbiornikach o długości do 10 metrów, nawet użycie kul spryskujących, mieszadeł lub różnych mediów nie zakłóca jego prawidłowego działania.