• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Ecomatmobile
  2. Wyświetlacze
  3. ecomatDisplay 4,3"

Nowa generacja: kompaktowy wyświetlacz ecomatDisplay 4,3"

16 milionów kolorów, wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości z optycznym łączeniem i wydajny procesor, a wszystko to w kompaktowej, wytrzymałej obudowie: Oto nowy 4,3-calowy wyświetlacz ecomatDisplay. Panel HMI oferuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale także imponuje jasnością i szerokim kątem widzenia. Dzięki temu operator maszyny może z łatwością zobaczyć wyświetlane treści z niemal każdej pozycji. Programowanie za pomocą CODESYS 3.5 zapewnia użytkownikowi wszystkie ważne funkcje, takie jak trend, śledzenie, menedżer alarmów, menedżer użytkowników i wizualizacja internetowa. Oparty na systemie Linux system operacyjny umożliwia również personalizację, taką jak indywidualna wizualizacja za pomocą QT.

Podobnie jak wszystkie wytrzymałe interfejsy HMI z rodziny ecomatDisplay, wersja 4,3-calowa jest doskonale przystosowana do pracy w trudnych warunkach. Trwałe wibracje, woda czy kurz nie są w stanie mu zaszkodzić. Ponadto wyświetlacz charakteryzuje się zwiększoną odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne, z której słynie ifm, i posiada homologację typu E1, dzięki czemu nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać go w ruchu drogowym.
Krótko mówiąc: Wyświetlacz ecomatDisplay 4,3" wyznacza nowe standardy w dziedzinie kompaktowych i wytrzymałych interfejsów HMI!

Wyświetlacz ecomatDisplay 4,3" w szczegółach

Zalety produktu

Wysoka rozdzielczość
16 milionów kolorów, jasność 1000 cd/m² i wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości z optycznym łączeniem zapewniają optymalną czytelność nawet w silnym świetle słonecznym.
Odporność
Ciepło, zimno, woda, lód, kurz czy wibracje nie są w stanie zaszkodzić 4,3-calowemu wyświetlaczowi ecomatDisplay. Dzięki solidnej obudowie wykonanej z odlewanego ciśnieniowo aluminium, tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i szkła utwardzanego termicznie, kompaktowy interfejs HMI sprosta każdemu wyzwaniu.
Moc
Potężny dwurdzeniowy procesor 1,4 GHz, 4 GB pamięci i 1 GB pamięci RAM DDR4 nie pozostawiają nic do życzenia.
Komunikacja
Modbus, CAN, CANopen, J1939, protokoły Ethernet TCP/UDP, zmienne sieciowe przez Ethernet lub USB: ecomatDisplay pokonuje wszelkie bariery komunikacyjne.
Energooszczędość
Dzięki niskiemu zużyciu energii wynoszącemu od 5 (wariant Ethernet) do 8 watów (wariant USB), kompaktowy wyświetlacz ecomatDisplay jest idealnie przygotowany na przyszłość.

Opis systemu

Wysokowydajna technologia komunikacyjna w sercu mobilnej maszyny

Dzięki wydajnemu dwurdzeniowemu procesorowi 1,4 GHz i niskiemu zużyciu energii wynoszącemu zaledwie od 5 do 8 watów, 4,3-calowy wyświetlacz ecomatDisplay jest idealnie przygotowany na przyszłość. Jednak jest on nie tylko potężny, ale ma również prawdziwe zdolności komunikacyjne. Niezależnie od tego, czy jest to serwer/klient Modbus, CAN, CANopen, J1939, protokoły Ethernet TCP/UDP, zmienne sieciowe przez Ethernet lub USB (opcjonalnie): ecomatDisplay zawsze oferuje właściwy sposób i właściwy język komunikacji z maszyną mobilną.

4,3-calowy wyświetlacz ecomatDisplay jest również bezkonkurencyjny pod względem funkcjonalności - wersja z klawiaturą RGB (16 milionów kolorów) i wersja z pojemnościowym ekranem dotykowym (wersja 2024) nie pozostawiają nic do życzenia.

Przykłady zastosowań wyświetlacza ecomatDisplay 4,3"

Nie musi unikać żadnych technicznych porównań: wyświetlacz ecomatDisplay 4,3"

 
Wyświetlacz ecomatDisplay 4,3"

Typowy mały, solidny interfejs HMI
Sterownik / PLC
Procesor Dwurdzeniowy procesor ARM, 64 bity, 1,4 GHz Pojedynczy rdzeń ARM 400 MHz
Pamięć i RAM 4 GB, 1 GB DDR4 8 MB, 288 KB SDRAM
Protokół komunikacyjny Ethernet TCP/IP, UDP, serwer i klient Modbus TCP, Ethernet/IP
Protokół komunikacyjny CAN CAN, CANopen,J1939 CAN, J1939
Wbudowane porty 1 port CAN, 1 port Ethernet lub 1 port USB Tylko CAN
Możliwość podłączenia adaptera Ethernet do portu USB
(dodatkowe koszty)
WE/WY
Montaż Zewnętrzne moduły I/O do instalacji w terenie Wejścia/wyjścia są częścią wyświetlacza zainstalowanego w kokpicie
Typ We/Wy Technologia CANopen Analogowe lub binarne wejścia/wyjścia
Liczba wejść/wyjść 16 konfigurowalnych wejść, 16 konfigurowalnych wyjść lub moduły mieszane 4 konfigurowalne wejścia, 3 konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Diagnostyka czujników i zdalna regulacja parametrów
Montaż M12 plug-and-play, bez wiązki przewodów, oszczędność czasu Duża liczba pinów, pracochłonne, złożone rozwiązywanie problemów
Wyświetlacz HMI
Rozmiar i rozdzielczość 4,3", rozdzielczość 800 x 480 3,5", rozdzielczość 320 x 240
Kolory 24 bity, 16 milionów kolorów 18 bitów, tylko 264 tys. kolorów
Wersja dotykowa Tak, PCAP z trybem rękawiczek i wody
Brightness 1000 cd/m² 400 cd/m²
Regulacja jasności podświetlenia 0 - 100%, dowolnie programowalne Statyczna pełna jasność
Rotacja wyświetlacza Montowany/obracany w krokach co 90
Klawiatura
Kolory tła RGB 24 bity, 16 milionów kolorów, dowolnie programowalne Statyczny tylko 1 kolor
Klawisze nawigacyjne Funkcja kursora (góra, dół, lewo, prawo, enter) z dotykowym sprzężeniem zwrotnym 5 klawiszy funkcyjnych
Właściwości
Zachowaj zmienne 8 kB
Zegar RTC Tak, buforowany bateryjnie do 15 lat
Oprogramowanie
Software do programowania CODESYS 3.5 lub QT CODESYS 3.5
Obsługa wielu języków i zarządzanie recepturami/partiami
Trendy i alarmowanie
Zarządzanie użytkownikami z ochroną hasłem
Wizualizacja internetowa
Menu konfiguracji Menu konfiguracji i odzyskiwania na urządzeniu Za pomocą oddzielnego oprogramowania komputerowego
Właściwości mechaniczne
Pobór mocy 5 - 8 W 12 W
Stopień ochrony i montaż IP65 / IP67, RAM lub montaż panelowy IP67, montaż panelowy
Obudowa i przednia szyba Przedni panel z odlewanego ciśnieniowo aluminium, tylny panel z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, szkło utwardzane termicznie Plastikowa

Elastyczność dzięki wbudowanemu systemowi Linux

  • Codesys 3.5
    - Predefiniowane i proste biblioteki
    - Gotowe szablony projektów oszczędzają czas
  • Podłącz i pracuj
    Prosta i szybka wymiana danych za pomocą standardowych programów komputerowych, takich jak Putty i WinSCP (np. plików dziennika)
  • Możliwość adaptacji poprzez aktualizację oprogramowania
    Możliwość rozszerzenia i dostosowania funkcji, np. poprzez użycie QT lub CODESYS na tym samym sprzęcie
  • Komunikacja
    Serwer/klient Modbus, CAN, CANopen, J1939, protokoły Ethernet TCP/UDP, EthernetIP, OPC UA, zmienne sieciowe przez Ethernet lub interfejs USB (opcjonalnie)

FAQ

Produkty