- Produtos
- Cabos e conectores
- Jumper
- Jumper
- EVF042
Prolongador
EVF042
VDOGH040VAS0001P04STGH040VAS
Prolongador
EVF042
VDOGH040VAS0001P04STGH040VAS
- Para aplicação em áreas húmidas e higiénicas na indústria alimentar
- Vedação fiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Revestimento de cabo com material livre de halogênios e resistência a chamas
- Resistente a vibrações e impactos graças ao anel de acoplamento com mecanismo de bloqueio
- Escala elevada de temperatura de funcionamento e elevado grau de proteção
Aplicação
Característica especial | Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas |
---|---|
Aplicação | áreas húmidas e higiênicas na indústria de alimentos |
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Corrente máx. de carga total [A] | 4 |
Capacidade de corrente total (UL) [A] | 3 |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Nota sobre a temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente (em movimento) [°C] | 0...100 | |
Aviso para a temperatura ambiente (em movimento) |
|
|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...55 | |
Humidade de armazenamento [%] | 10...100 | |
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada |
|
|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dados mecânicos
Peso [g] | 71,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiais | PP Sem halogéneo | ||||||||
Material do invólucro | PP | ||||||||
Material da porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) | ||||||||
Material da vedação | EPDM | ||||||||
Adequação para calhas articuladas | sim | ||||||||
Adequação para calhas articuladas |
|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PP; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,2 Nm; Observar valor máximo da contraparte! |
conexão elétrica
Conexão | Cabo: 1 m, MPPE, Sem halogéneo, cinza, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PP; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Vedação: EPDM; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm |