Noua generație de senzori vortex
Ieșire analogică și de comutare, precum și IO-Link
Senzor radar pentru condiții de mediu și meteorologice dificile
Integrați sondele de măsurare direct în IO-Link
Modul universal IO pentru IO-Link
Modul de control pentru barele luminoase cu LED-uri RGBW
Adaptoare de sudură pentru rezervoare
Senzori inductivi în miniatură cu conector M8
Senzorul de umiditate a uleiului monitorizează calitatea
Senzor de conductivitate din polipropilenă
Dispozitiv de poziționare de înaltă precizie pentru supape industriale
Măsurarea precisă a aerului comprimat pentru o gestionare eficientă a energiei
Sondă pasivă de temperatură, de suprafață
Senzorul de presiune PQ Cube definește noi standarde
Bandă de LED-uri flexibilă, RGB și alb
Module I/O pentru PROFINET și EtherNet/IP
Senzori tactili Eternity pentru controlul utilajelor
O2U5: doi senzori de viziune într-unul singur
Platformă versatilă de percepție
Codificatoare de siguranță pentru utilaje mobile
Senzori de debit mecatronici special concepuți pentru uleiuri
Contor de debit pentru medii sanitare cu IO-Link
Măsurarea precisă a debitului de apă și apă ultrapură
Separarea rețelei de automatizare și a rețelei IT protejează instalația împotriva accesului neautorizat din exterior
Module de intrare digitală pentru PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT și Modbus TCP
Semnalizare obișnuită prin LED-uri configurabile în mod liber
Afișaj al puterii semnalelor analogice
Comunicare fiabilă între unitatea adăugată și unitatea tractorului
Permite planificarea centralizată a funcționării și întreținerii utilajelor mobile utilizate în întreaga lume
Detectează obiecte mici cu cea mai mare precizie