Mai bun fără element plutitor: Măsurarea capacitivă a nivelului de umplere fără întreținere
- Optimizat pentru utilizarea în uleiuri hidraulice și lichide de răcire
- Nu este necesară întreținerea, fără piese mecanice
- Fiecare ajustare sau setare a funcției de ieşire prin butonul de învățare inductiv
Performanţă îmbunătăţită datorită IO-Link
- 2 ieșiri de comutare configurabile definite de agent sau temperatură
- Adaptare la agentul diferit (de ex. apă/ulei)
Comutatorul capacitiv pentru nivel-limită LI
LI513 măsoară agentul, cum ar fi uleiul sau apa, fără utilizarea niciunei piese mobile. Fiabil și fără întreținere. Acumularea, care cauzează lipirea senzorilor mecanici, nu are efect negativ. Același lucru se aplică temperaturilor apei de până la 85°C. Referitor la temperatură: Mulțumită celei de a doua ieșiri de comutare, această valoare măsurată poate fi folosită cu ușurință pentru controlul procesului, în plus față de măsurarea nivelului de umplere. Alternativ, este posibilă monitorizarea nivelului de umplere a doi agenți diferiți. Dacă doriți, puteți introduce LI în apă rece (sau fierbinte). Setarea din fabrică o face posibilă. Senzorul este definit instant despre orice altceva cu ajutorul butonului de învățare inductiv sau a setării parametrilor IO-Link.
Așa cum puteți vedea, LI513 are un avans față de orice alt element plutitor. Iar acesta se datorează faptului că nu are piese mobile. Măsurarea capacitivă și fără necesar de întreținere a nivelului de umplere.
Care sunt avantajele utilizării senzorului pentru nivel-limită LI?
Fără necesar de întreținere | Gata de funcționare | Un senzor cu două valori de măsurare şi două ieșiri de comutare | Doi agenţi diferiţi |
Nu sunt necesare lucrări de întreţinere deoarece senzorul nu dispune de piese mobile | Disponibil gata de utilizare pentru agenţi pe bază de apă | Nivel de umplere cu monitorizarea integrată a temperaturii | Detectarea sigură a produsului. Diferenţiere între ulei şi apă |
Monitorizare exactă a nivelului-limită pentru lichide de răcire
Utilizarea
- Monitorizare simplă şi sigură a nivelului-limită, de ex. pentru protecţia la revărsare
Beneficii
- Monitorizare sigură datorită tehnologiei de măsurare capacitivă
- Simplu de setat cu ajutorul butonului sau a software-ului inductiv integrat
- Monitorizarea temperaturii și a nivelului de umplere pentru transparență crescută în aplicația dumneavoastră
- Monitorizează un interval mare de temperatură
Monitorizarea nivelului-limită pentru uleiul hidraulic
Utilizarea
- Monitorizare simplă şi sigură a nivelului-limită pentru uleiul hidraulic
Beneficii
- Monitorizarea temperaturii și a nivelului de umplere pentru transparență crescută în aplicația dumneavoastră
- Monitorizare sigură datorită tehnologiei de măsurare capacitivă
- Fără piese mobile
- Setare simplă cu ajutorul butonului sau a software-ului inductiv integrat
Înlocuirea elementelor plutitoare
Beneficii
Fără piese mobile. Fără gripare sau blocare. Astfel, timpul și efortul pentru întreținere este redus, iar disponibilitatea instalației este crescută. Funcționează chiar și în prezența murdăriei și/sau a spumei. Poziție de montare flexibilă.
Patru lungimi disponibile:
- LI5131 (132 mm)
- LI5132 (273 mm)
- LI5133 (481 mm)
- LI5134 (737 mm)
Valoare adăugată datorită IO-Link
Setări flexibile Ieșirile de comutare pot fi liber configurate |
|
Capacitate sporită Suplimentar față de măsurarea capacitivă a nivelului de umplere, măsurarea temperaturii este de asemenea posibilă datorită IO-Link |
|
Procese transparente Modificarea detectării și a tendinței agentului pentru monitorizarea în funcție de stare (CBM) |
|
Siguranță Configurare simplificată datorită managementului datelor în master |
|
Orientare spre soluții Soluții complete pentru aplicația dumneavoastră |