• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Controler IIoT pentru tabloul de comandă

Puternic și versatil

Controlerul IIoT este o soluție PLC puternică, comunicativă și flexibilă pentru digitalizarea mașinilor și instalațiilor. Puternic, pentru că la temperaturi ambientale de până la 55 °C, procesorul quad-core de 1,3 GHz funcționează la performanțe ridicate. Comunicativ, deoarece este un adevărat talent în materie de limbaj și traducere datorită diverselor sale protocoale, indiferent dacă este vorba de conexiuni cu lumea IT sau de integrarea datelor de intrare/ieșire a tehnologiei de automatizare. În plus, este posibilă chiar și o conexiune Plug & Work a dispozitivelor IO-Link – inclusiv interpretarea IODD. Flexibil, întrucât controlerul IIoT este programabil în mod independent prin intermediul CODESYS V3.5.

Doriți să gestionați dispozitivul de la distanță? Nicio problemă, serverul de automatizare CODESYS permite depanarea la distanță și vizualizarea web la distanță.

Un instrument multifuncțional care nu lasă nicio dorință neîndeplinită

Conectare la diferite tipuri de cloud-uri

Controlerul IIoT permite transmiterea datelor înregistrate și pregătite către cele mai comune platforme cloud, cum ar fi AWS, Microsoft Azure și AnyViz. În plus, controlerul IIoT cunoaște limbajele de digitalizare standard comune, cum ar fi OPC UA și MQTT. În cazul în care datele trebuie înregistrate și procesate în timp real, intrările pot fi citite și ieșirile pot fi controlate prin utilizarea protocoalelor Industrial Ethernet, cum ar fi EtherCAT, EtherNet/IP sau Modbus TCP.