• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Monitor de viteză în carcasă compactă

Cel mai simplu mod de a monitoriza vitezele

Fie că este vorba de benzi transportoare, curele de transmisie, centrifuge sau benzi transportoare cu șurub:
Monitorul de viteză Compact este alegerea potrivită ori de câte ori trebuie monitorizate mișcările rotative sau liniare pentru a detecta supraviteza și subviteza. Datorită aprobării ATEX, utilizarea în zone periculoase, de exemplu în prelucrarea cerealelor, este, de asemenea, posibilă fără riscuri.

Totul într-o carcasă compactă

Atât senzorul inductiv generator de impulsuri, cât și evaluarea vitezei sunt integrate într-o carcasă M18 compactă - o carcasă mai mică de atât nu se poate. Datorită carcasei metalice robuste, nu este nevoie de o carcasă suplimentară de protecție la impact.

Monitorul de viteză compact în detaliu

Caz de utilizare pentru transport

Provocarea

Fie că este vorba de o bandă transportoare, un transportor cu șurub sau un stivuitor cu cupe: Pentru a evita timpii de oprire neplanificați din cauza acumulării considerabile de material, este important să se supravegheze întotdeauna buna funcționare a unui sistem de transport.

Soluția

  • Senzorul descentralizat monitorizează dacă o mașină este încă în funcțiune
  • Senzorul poate emite un mesaj de alarmă de îndată ce sistemul de transport se oprește
  • Controlerul nu trebuie să evalueze singur impulsurile și frecvențele complexe și, prin urmare, are mai multă capacitate pentru funcțiile de control propriu-zise.

Principiul valorii măsurate

Principiul de funcționare simplu
- este necesar doar un singur element de amortizare pe arborele rotativ
T=1/f
Senzorul utilizează timpul dintre două evenimente de amortizare pentru a calcula viteza
Viteza nominală reglabilă
Depășirea sau neatingerea vitezei nominale este transmisă prin intermediul unui semnal de ieșire configurabil
Pornire fiabilă a mașinii
Fără declanșare falsă datorită întârzierii de pornire configurabile

Valoare adăugată datorită IO-Link

Senzorul furnizează o mulțime de informații prin IO-Link:

  • Valori de viteză
  • Valori minime și maxime
  • Puncte de comutare

IO-Link permite o setare confortabilă a parametrilor, de exemplu pentru:

  • Întârziere la pornire
  • Mod de funcționare (mod cu un singur punct, mod cu fereastră, mod cu două puncte)
  • Setarea convenabilă a punctelor de comutare prin intermediul funcției de învățare

Cu ajutorul inelului de reglare, senzorul poate fi, de asemenea, reglat manual la fața locului.