• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Senzori pentru cilindri cu fantă în T cu IO-Link

Monitorizare versatilă a cilindrilor

Acest senzor IO-Link cu două ieșiri hardware configurabile va moderniza utilajul dumneavoastră într-un timp foarte scurt. Ieșirile pot fi configurate în funcție de cerințele aplicației dumneavoastră. O valoare de proces de înaltă rezoluție cu o rază de detecție de 50 mm permite monitorizarea continuă, precum și transmiterea digitală prin IO-Link. Datorită funcției de învățare și adaptorului Bluetooth, senzorul instalat poate fi ajustat cu ușurință din afara mașinii.

Un singur senzor în loc de doi: La cilindrii cu cursă scurtă, acum este suficient un singur senzor de cilindru IO-Link (canelura superioară) pentru a detecta ambele poziții finale, în loc de doi senzori convenționali (canelura inferioară), așa cum era cazul până acum.

Întrerupător inteligent pentru cilindru pentru T-Nut

Funcții de diagnosticare integrate

Funcțiile combinate, cum ar fi contorul de curse (contorul ciclului de comutare), monitorizarea timpului dintre cele două poziții finale sau temperatura dispozitivului, asigură asistență pentru service și permit efectuarea întreținerii în funcție de necesități.