• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Senzori de presiune în funcție de aplicație
  2. Noutăți
  3. Senzor de presiune PI pentru aplicații igienice

Senzor de presiune PI pentru aplicații igienice

Produs încercat și testat îmbunătățit: Senzorul de presiune PI are acum o rezoluție optimizată

Timp de ani de zile, senzorii de presiune ifm din seria PI și-au demonstrat valoarea în industria alimentară și a băuturilor. Dar chiar și ceea ce are deja succes poate fi îmbunătățit. Modificările de presiune pot fi acum vizualizate prin IO-Link la rezoluție înaltă, cu aproximativ 20.000 de pași. Acest lucru este un avantaj enorm, în special pentru măsurarea nivelului hidrostatic cu presiune de cap: în astfel de aplicații, senzorul trebuie să fie proiectat pentru un interval de măsurare mai mare, pentru a rezista la presiunea suplimentară a capului. În cazul senzorilor convenționali, un interval de măsurare mai mare reduce rezoluția detectării presiunii, această problemă fiind eliminată în cazul PI.

Alt avantaj: senzorul detectează, totodată, temperatura mediului și o transmite prin IO-Link. Acest lucru înseamnă că nu mai este necesară configurarea unui punct suplimentar de măsurare a temperaturii.

Avantajele produsului

Care sunt avantajele noului senzor de presiune PI?

Celula de măsurare ceramică
Senzorul are o celulă de măsurare ceramică rezistentă și încastrată. Aceasta oferă o rezistență ridicată și stabilitate pe termen lung, chiar și în cazul unor valori maxime de presiune sau suprasarcini frecvente. În plus, ceramica este rezistentă la medii abrazive.
Ventilație optimizată
Ventilația a fost optimizată în comparație cu senzorii anteriori din seria PI. Astfel, umezeala se scurge în mod sigur de pe membrana Gore-Tex dacă senzorul este montat cu afișajul orientat în sus sau în jos.
Conexiune de proces încastrată
Celula de măsurare, care este la același nivel cu procesul, care nu lasă loc depunerilor. Doar materialele care îndeplinesc cerințele de igienă intră în contact cu mediul.
Rezistență și măsurare la temperaturi ridicate
. Fiind în permanență rezistent la temperaturi ambientale de până la 150 °C, senzorul poate, de asemenea, să le măsoare și să le emită ciclic prin IO-Link.
Carcasă din oțel inoxidabil sudată, dintr-o singură bucată, cu IP69K
. Datorită carcasei din oțel inoxidabil complet sudate și a gradului de protecție IP69K, senzorul nu doar că rezistă constant în medii dificile, dar îndeplinește și toate cerințele din industria alimentară.

Aplicații tipice

Senzorii de presiune din noua serie PI1 sunt ideali pentru măsurarea presiunii în rezervoare și conducte în producția de alimente, de exemplu în fabricile de lactate, berării și în multe alte activități în care se utilizează lichide.

Monitorizarea precisă a nivelului în rezervoare

Mediile dure: curățarea bilelor de pulverizare

Cazuri de utilizare

Monitorizarea nivelului mediilor de spumă

Determinarea nivelului în rezervoarele cu medii de spumă este o sarcină foarte dificilă. Cele mai multe măsurători de sus în jos se bazează pe o suprafață stabilă a mediului pentru a obține măsurători fiabile. În plus, spuma poate afecta intensitatea semnalului sau poate duce la măsurători inexacte.
Detectarea presiunii hidrostatice este ideală în astfel de situații, întrucât spuma de pe agent are o influență redusă sau chiar inexistentă asupra măsurării nivelului corespunzător. Astfel, se evită măsurătorile incorecte și pierderile de semnal și se îmbunătățesc performanța și disponibilitatea aparatului.

Datorită PI1, putem monitoriza cu precizie și acuratețe nivelul în rezervoarele noastre cu medii de spumă, ceea ce ne permite să supraveghem procesul în orice moment și să asigurăm o calitate constantă a procesului.

Client din industria produselor lactate

Monitorizarea presiunii în conducte cu valori maxime de presiune

Un client al ifm din industria alimentară utilizează PI1 pentru a monitoriza presiunea din conducte. În cazul acesta, senzorul este ideal datorită rezoluției sale ridicate și a prezentării clare a valorii procesului prin intermediul afișajului.
Un alt avantaj constă în celula de măsurare ceramică utilizată, care rezistă cu ușurință la valorile maxime de presiune. Posibila contaminare a produsului care poate apărea din cauza scurgerilor de lichid din diafragmă este, de asemenea, exclusă datorită celulei de măsurare ceramice.

În conductele noastre apar maxime de presiune din cauza supapelor cu comutare rapidă. Celula de măsurare ceramică PIs nu este perturbată de acestea, reducând astfel timpii de oprire neplanificați și menținând sistemele noastre operaționale.

Client din domeniul producției de băuturi

Monitorizarea presiunii în rezervoarele de fermentare

Procesele din rezervoarele de fermentare tind să genereze reziduuri. Pentru a îndepărta aceste reziduuri, bilele de pulverizare sunt adesea utilizate în plus față de procesul CIP convențional, pentru a curăța interiorul rezervorului cu presiune ridicată.

Senzorul de presiune din seria PI1 poate rezista la jetul direct de înaltă presiune al duzelor de apă și al bilelor de pulverizare datorită celulei sale de măsurare capacitive ceramice. Aceasta este mult mai dură și mai stabilă decât diafragmele metalice convenționale, care pot fi ușor deformate și deteriorate permanent în aceste aplicații.

Datorită senzorului din seria PI1, defecțiunile echipamentelor din rezervorul de fermentare pot fi astfel reduse și pot fi prevenite timpii de oprire neplanificați. Celula de măsurare ceramică rezistentă este în mare măsură responsabilă pentru acest lucru.

Producător de băuturi alcoolice

Conexiune de sistem

Valoare adăugată datorită IO-Link

Rezoluție IO-Link pe 32 de biți
Noul PI cu rezoluție pe 32 de biți și aproximativ 20.000 de pași oferă o afișare detaliată chiar și în intervale de măsurare largi.
Transmitere de date fără pierderi
IO-Link permite transmiterea de date fără pierderi, întrucât pierderile de conversie sunt eliminate prin comunicarea digitală, iar influențele externe, cum ar fi câmpurile magnetice, nu au niciun efect asupra transmiterii datelor. Datele de diagnosticare sunt, de asemenea, furnizate prin IO-Link.
Procese transparente
Presiunea curentă este transmisă cu precizie, cu cea mai mare rezoluție posibilă, prin IO-Link. Acest lucru facilitează supravegherea procesului în orice moment. În plus, temperatura mediului este transmisă ciclic prin IO-Link.
Configurare ușoară
Senzorul de presiune poate fi configurat rapid și ușor cu ajutorul IO-Link.
Acest lucru este susținut, printre altele, de o funcție de simulare.

Tehnologie îmbunătățită

Rezoluție mai mare, design revizuit

Noii senzori de presiune, care sunt disponibili cu diferite intervale de măsurare, de la vid la 100 bar, comunică prin IO-Link 1.1 și oferă o rezoluție de aproximativ 20.000 de pași. Acest lucru este deosebit de important pentru aplicațiile în care se măsoară presiuni diferențiale și, astfel, poate fi utilizată doar o mică parte a intervalului de măsurare. Compensarea temperaturii a fost, la rândul ei, îmbunătățită în noua serie.

Chiar și îmbunătățirile aparent mici ale designului unui senzor pot avea un impact mare în aplicație. De exemplu, orificiul de aerisire de pe noul senzor de presiune a fost decalat cu 90° și este acum amplasat lateral, atunci când este montat în mod convențional. Acest lucru previne, de exemplu, acumularea condensului pe membrana orificiului de aerisire și apariția murdăriei sau afectarea funcționării. De asemenea, PI a fost optimizat din punct de vedere al ușurinței de utilizare: noul concept de operare cu trei butoane face ca setarea parametrilor să fie mult mai comodă și, prin urmare, și mai rapidă.