• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Senzori de debit
  2. Produse - inovații
  3. SU debitmetru cu ultrasunete

Măsurarea debitului cu ajutorul ultrasunetelor

Măsurarea precisă a debitului aplicațiilor cu apă ultrapură, apă și agenți pe bază de apă cu până la 10% aditivi

SU Puresonic detectează debite de până la 1.000 l/min cu o precizie ridicată. Datorită tehnologiei cu ultrasunete, acest lucru este valabil și pentru apa ultrapură cu conductivitate scăzută, așa cum se produce în instalațiile de osmoză inversă. Intensitatea semnalului, care poate fi utilizată ca indicator de calitate și de întreținere, este, de asemenea, detectată în mod continuu.

Țeava de măsurare a SU Puresonic este fabricată din oțel inoxidabil și este lipsită de elemente de măsurare, garnituri și părți mobile. Acest lucru înseamnă că defecțiunile cauzate de deteriorări, scurgeri sau blocaje sunt excluse de la început, la fel ca și căderile de presiune legate de proiectare.

SU Puresonic în detaliu

Ce spun clienții noștri

Fără întreținere și fiabil datorită țevii de măsurare din oțel inoxidabil fără componente
. „SistemulSU convinge prin țeava de măsurare din oțel inoxidabil, care este lipsită de elemente de măsurare, garnituri și piese mobile. Acest lucru înseamnă că defecțiunile cauzate de depuneri sau uzură sunt excluse de la început, la fel ca în cazul căderilor de presiune legate de proiectare.”
Maximilian Meurer, inginer de măsurare și control la EnviroFALK
Măsurarea debitului de apă pură și ultrapură
Datorită sistemului SU, suntem capabili să monitorizăm cu precizie și acuratețe alimentarea cu apă potabilă a mașinilor de spălat pe mare și să reglăm volumele de apă în mod corespunzător.”
Constructor de instalații de sisteme de spălătorie
Măsurare concentrată și fără probleme datorită principiului de măsurare cu ultrasunete
Am folosit anterior senzori de debit magnetic-inductivi și, ocazional, ne confruntam cu mesaje de eroare cauzate de particule metalice foarte fine din apă. Datorită SU Puresonic, nu ne mai confruntăm cu această problemă.”
Daniel Kaltenbach, inginer de proiectare în domeniul hidraulic la EFD Induction GmbH
Monitorizare rapidă și lipsită de ambiguitate a stării de funcționare
Rezultatul intensității semnalului permite să se tragă concluzii cu privire la contaminare sau la modificări ale procesului. Modificările de proces sunt, de asemenea, indicate prin intermediul LED-ului de stare de funcționare și transmise prin intermediul rezultatului de diagnosticare. În acest fel, se pot lua măsuri de întreținere într-un stadiu incipient și se pot preveni perioadele de oprire.”
Constructor de instalații în tratarea apei

Cazuri de utilizare

Măsurarea precisă a debitului în tratarea apei

De mai bine de 30 de ani, EnviroFALK GmbH proiectează, produce și vinde sisteme de apă pură și ultrapură pentru o gamă largă de industrii din întreaga lume. Osmoza inversă este o etapă de proces esențială în tratarea apei. În osmoza inversă, apa dedurizată furnizată este filtrată în apă pură. Un parametru important pentru client este cantitatea de apă pură disponibilă la finalul procesului de tratare. Pe baza debitului, operatorul instalației poate vedea, printre altele, dacă unul dintre filtrele cu membrană utilizate necesită întreținere.

Pentru a măsura debitul, clientul folosește senzorul cu ultrasunete SU Puresonic, care poate detecta debite de până la 1.000 l/min cu o precizie ridicată. Datorită tehnologiei cu ultrasunete utilizate, acest lucru este valabil și pentru apa pură și ultrapură cu conductivitate scăzută, așa cum este produsă în instalațiile de la EnviroFALK. În combinație cu senzorii de conductivitate din gama LDL, se poate stabili un control fiabil al calității și cantității în procesul de filtrare.

Reglarea cantităților de apă în curățarea pieselor

Un client al ifm, producător de tehnologie automatizată pentru spălătorii, construiește sisteme pentru întregul proces de spălare. Printre acestea se numără mașini de spălat folosite pe navele de croazieră.
Apa de mare tratată tehnic folosită pentru alimentarea cu apă proaspătă a mașinilor impune cerințe speciale pentru senzorii de debit utilizați. Motivul este conductivitatea scăzută a apei, care împinge principiile clasice de măsurare, cum ar fi principiul de măsurare magnetic-inductiv, la limită.

Pe de altă parte, datorită tehnologiei sale cu ultrasunete, SU Puresonic poate fi utilizat fără probleme la conductivități scăzute, cum este cazul apei ultrapure, și poate monitoriza în mod fiabil alimentarea cu apă dulce. În plus, senzorii magneto-inductivi din seria SM sunt utilizați în apele industriale, în care există o formare crescută de bule și spumă din cauza agentului de curățare.

Măsurare fără probleme chiar și cu particule metalice

EFD Induction GmbH dezvoltă soluții de încălzire prin inducție de peste 70 de ani. Gama cuprinzătoare de produse de la sediul din Freiburg include sisteme de călire prin inducție. În sistemele de călire prin inducție, componentele metalice, cum ar fi componentele de acționare pentru industria auto, sunt încălzite prin inducție și apoi stinse cu un mediu pe bază de apă pentru a obține gradul ideal de duritate.

EFD Induction GmbH se bazează pe SU Puresonic pentru a monitoriza debitul în circuitul de călire a sistemului. Datorită principiului de măsurare cu ultrasunete, măsurarea nu este afectată de influența particulelor metalice foarte fine din apă. Un alt avantaj al SU Puresonic este conducta de măsurare din oțel inoxidabil fără componente, care este ușor de curățat dacă este necesar. În plus, rezultatul intensității semnalului poate fi utilizat pentru a trage concluzii cu privire la nivelul actual al depunerilor din sistemul de conducte, ceea ce permite efectuarea unei curățări în funcție de necesități.

Utilizare în alimentarea cu apă de răcire

Sistemele de apă de răcire asigură o disipare suficientă a căldurii prin intermediul apei pentru a garanta calitatea procesului și pentru a preveni uzura sculelor. Se utilizează adesea apă ultrapură, în special în procesele de producție sensibile, cum ar fi în industria semiconductorilor. Avantajul: Se evită coroziunea și calcifierea în sistemul de conducte, precum și scurtcircuitele componentelor electrice.

Pentru a răci sistemele în mod eficient, debitul de apă trebuie să fie detectat cu precizie. În sistemele de apă ultrapură, în care mediul este caracterizat de o conductivitate scăzută, tehnologia cu ultrasunete este cea mai potrivită pentru măsurare. Un senzor potrivit pentru această aplicație este senzorul cu ultrasunete în linie SU Puresonic, care detectează debitele cu o fiabilitate ridicată.
Spre deosebire de un dispozitiv cu clemă, dispozitivul în linie nu necesită nicio calibrare pentru o măsurare absolută. De asemenea, sunt reduse la minimum erorile legate de montaj care pot afecta precizia. Dispozitivul în linie are, de asemenea, avantajul de a preveni reglajele eronate după instalare, care ar putea fi cauzate, de exemplu, de grosimi de perete sau de proprietăți materiale inconsistente ale țevilor.

Monitorizarea stării

Puterea semnalului detectată în mod permanent permite determinarea mai ușoară a necesităților de întreținere a sistemului într-un stadiu incipient și, astfel, reducerea la minimum a timpilor de nefuncționare. Starea intensității semnalului poate fi citită prin intermediul rezultatului de diagnosticare, prin IO-Link sau prin intermediul LED-ului de stare de funcționare de pe SU.

  Debit Temperatură Calitatea semnalului Ieșire 2
(semnal analogic)
Ieșire 1
(diagnosticare)
Verde normal pornit
Albastru mică oprit
Roșu intermitent niciun semnal 3,5 mA // 21,5 mA oprit
O intensitate ridicată a semnalului indică faptul că procesul se desfășoară în condiții bune, în timp ce un semnal scăzut sau în scădere poate indica o modificare a procesului (depuneri, bule de aer, materii solide).
În cazul cablajului convențional, nu este posibil să se facă distincția între „semnal slab” și „fără semnal”, în timp ce toate evenimentele sunt transmise în detaliu prin IO-Link.

Conectarea sistemului

Valoare adăugată datorită IO-Link

  • Procese transparente
    În plus față de fluxul de curent, prin IO-Link sunt furnizate informații suplimentare privind cantitatea totală, temperatura, starea dispozitivului și două valori limită de comutare.
  • Monitorizarea condițiilor
    Intensitatea semnalului (aciclic) oferă o indicație privind posibilele contaminări sau modificări ale procesului – se pot lua măsuri de întreținere într-un stadiu timpuriu și se pot reduce la minimum timpii de oprire a mașinii.
  • Transmiterea datelor fără pierderi
    . IO-Link permite transmiterea de date fără pierderi: pierderile de conversie sunt excluse prin intermediul comunicării digitale, iar influențele externe, cum ar fi câmpurile magnetice, nu au niciun efect asupra transmiterii datelor. Pe lângă transmiterea de date fără pierderi, semnalele digitale se caracterizează printr-o precizie îmbunătățită și o rezoluție mai mare.

Datorită integrării prin IO-Link, putem reduce la minimum costurile și complexitatea configurării și putem obține și alte informații importante în plus față de valorile procesului. Starea dispozitivului poate fi verificată în orice moment și este posibilă diagnosticarea de la distanță.

EnviroFALK

Întrebări frecvente

Tehnologia senzorului de debit

Caracteristica specială a seriei SU: Transductoarele sunt amplasate în carcasa senzorului și, prin urmare, în afara conductei de măsurare. Țeava de măsurare din oțel inoxidabil a modelului SU este lipsită de elemente de măsurare și de componente, ceea ce previne căderile de presiune cauzate de componente și elimină necesitatea de a efectua teste de compatibilitate a materialelor.

Monitorizarea fiabilă a proceselor de filtrare

O combinație între SU Puresonic și senzorul de conductivitate LDL101 poate fi utilizată pentru a stabili o monitorizare fiabilă a calității și a stării în procesele de filtrare.