• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. moneo: IIoT-plattform
  2. Produkter
  3. Gratis provversion av moneo

Starta din industriella utveckling snabbt och kostnadsfritt

Explore the Future. Try out the IIoT-Software moneo. Free for 30 days.

Skaffa den kostnadsfria testversionen av moneo i fyra steg

  1. Skapa ditt icke-bindande ifm-konto och logga in
  2. Hämta testversionen
  3. Välj aktivering av testversionen i moneo
  4. Klicka på Condition monitoring

Att använda verkliga datakällor(VSE, IO-Link-master) är en förutsättning för att testa moneo-programvaran under realistiska förhållanden. Först då får du ett riktigt intryck av hur moneo kan hjälpa dig att optimera dina produktionsprocesser.

Hämta testversionen av moneo för tillståndsövervakning

Testa i 30 dagar utan förpliktelser.

Funktioner i testversionen av Condition Monitoring moneo RTM*

Översikt över funktioner
Parameterinställning för IO-Link-enheter
Kontakter
Användarspecifika instrumentpaneler för övervakning av anläggningen
Individuell dataanalys av
anläggningens tillstånd
Automatiskt larm i realtid
när gränsvärdena överskrids

*moneo OS, moneo RTM, moneo configure, moneo infopoint (50 x) och edgeConnect ifm ingår

Den fullständiga versionen är tillgänglig när som helst. Till lösningen för tillståndsövervakning inklusive parameterinställning (QM9120)

Mycket enkelt: 4, 3, 2, 1 redo för IIoT

Testversionen av moneo Condition Monitoring ger dig möjlighet att konfigurera dina befintliga hårdvarukomponenter samt att skapa och använda instrumentpaneler, dataanalyser och automatiska larm vid gränsvärdesöverträdelser, så att du kan optimera underhållet av dina system och undvika oplanerade stilleståndstider.

Testa moneo kostnadsfritt i 30 dagar och upplev hur lätt det kan vara att börja digitalisera. Kombinera din hårdvara med moneo-programvaran för att använda data från din produktion för optimering och skapa mervärde.

Dina fördelar

  • Upplev digitalisering med en knapptryckning
  • Du får alla funktioner i 30 dagar och kan komma i gång direkt
  • När de 30 dagarna har gått kan du bestämma om du vill köpa den fullständiga versionen
  • Med den fullständiga versionen har du fortfarande tillgång till din installation och din databas