• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. RFID-identifieringssystem
  2. Track & Trace Gate

Track and Trace Gate: effektiv övervakning av godsflödet

Säkerhet & transparens i godsflödet

Track and Trace Gate från ifm är den kompletta lösningen för dina automatiserade och transparenta logistikprocesser vid godsets in- och utgång. Genom att direkt överföra allt godsflöde till IT-nivå kan du organisera sammankopplingen mellan produktion, lager och leverantörer effektivare än någonsin tidigare.

Kostnadsbesparingen kommer utöver detta: Gods som inte plockas upp korrekt förorsakar följdfel. Tack vare den nya digitala transparensen kan fel undvikas, processhastigheten, särskilt ordergenomströmningstiden, kan ökas och därmed kan uppfyllandekvaliteten förbättras. Detta avlastar inte bara interna resurser från kostnader, utan ökar också kundnöjdheten. Du kan kalla det Logistik 4.0 eller Smart Distribution. Avgörande faktor är fördelarna som ifm:s Track and Trace Gate erbjuder dig från allra första början.

Det finns tre typiska fel vid orderplockningen:

• Fel gods
• Inget gods
• För mycket gods

  • Enligt genomförda studier ligger den genomsnittliga felkvoten vid orderplockning
    mellan 0,3% och 3%
  • Genomsnittskostnaderna varierar extremt beroende på industri, produkt och företag
  • Imageförlusten är inte kvantifierbar

Hur fungerar ifm:s Track and Trace Gate?

Track and Trace Gate från ifm stöder produktspårningen i dina processer för in- och utgående gods. Den detekterar objekt som är försedda med en UHF ID-tagg enligt EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C. Lösningen ansluter alla nödvändiga komponenter till en styrenhet där data förbearbetas och tillhandahålls för ytterligare bearbetning av tredjeparts-program. Om det till exempel görs en jämförelse i ERP med den beställning eller följesedel som tilldelas, kan styrenheten visa korrekt lastning/lossning av varorna i form av status och signaler via en feedbackfil som tas emot därifrån.

Produktfördelar

Vilka är fördelarna med ifm:s Track and Trace Gate?

Genom att använda en smart RFID-inspektion för in- och utgående gods kan godsflödet visas transparent och bearbetas på en IT-basis. Det gör det möjligt att optimera varuladdningstider, undvika plockningsfel och sparar kostnader. Den på så sätt ökade kvaliteten kan även långsiktigt förbättra leverantörsvärderingen.

Intelligent nätverksgivare
Riktningsdetektering som tillval via 3D-givare eller ljusridåer. Alternativt med 3D-volymmätning
Undvikande av felleveranser tack vare transparens av godsflödet
Länkar samman verkliga godsflöden med digitala planerings-/orderprocesser.
Lämplig för robust användning
ifm Track and Trace Gate består helt av industriella komponenter med kapslingsklass IP65/IP67.
Individuellt stöd i realtid från Edge Device och ERP
Enkelt gränssnitt till dina processer genom filöverföringar mellan Edge Controller och ERP för digitala nätverkprocesser.
Enkel, intuitiv och flexibel
kom-igång applikationspaket, enkel grafisk inställning. Ingen programmering krävs. Till den befintliga Edge Controller kan utan större ansträngning ytterligare utgångar tillfogas via en switch.
Kostnadsbesparingar genom undvikande av fel
Mindre arbete vid inspektionen av ingående gods och avstämning med order-/lastningslistorna. Avstämningen av data med ERP-systemen sker helautomatiskt och är därför mindre benägna för fel än manuella bokningar. På så sätt detekteras felleveranser och kan undvikas i ett tidigt skede.

Produktöversikt

Artikel Beskrivning Utlösning och detektering av lastningsriktning Utökningsbarhet
ZZ0814 Master-paket med edgeController O3D-givare Möjliggör exakt positionering av gods för 1 port, kan utökas med max. 9 utökningspaket för kontroll av 10 portar per master-paket
ZZ0815 Utökningspaket för
ZZ0814 eller ZZ0816
1 utökningspaket krävs för varje ytterligare utgång
ZZ0816 Master-paket med edgeController Reflexavkännande lasergivare   för 1 port, kan utökas med max. 9 utökningspaket för kontroll av 10 portar per master-paket
ZZ0817 Utökningspaket för
ZZ0814 eller ZZ0816
1 utökningspaket krävs för varje ytterligare port
ZZ1124 UHF gate edgeController edgeController med förinstallerad RFID-programvara Reservdel för ZZ0814 och ZZ0816
Overview ifm Track and Trace Gate master packages and extension packages

Amortering

Track and Trace Gate från ifm är en investering som betalar sig mycket snabbt.
Amorteringsperioden resulterar från följande formel

Anskaffningskostnader + integreringskostnader/sparade felkostnader = återbetalningstid

Redan efter ca 570 000 leveranser och med en felfrekvens på endast 3 %, uppnås felkostnader på € 290 000 på grund av kommissions- och leveransfel.

Amorteringen i detta exempel är på följande villkor därför redan given i investeringsåret:

  • 200 000 leveranser per år med en användning av 10 portar och ett statistiskt medelvärde på € 17 per felleverans
  • 400 000 leveranser per år med en användning av 20 portar

Beräkna själv:

Applikationer

In- och utgående gods genom en kontrollgrind

Track and Trace Gate-lösningen ger svar på följande frågor

  • Vad har levererats?
  • När levererades det?
  • Vart levereras materialet?
  • Var behövs materialet? (linje, lager etc.)
  • Har mitt gods kommit fram?

Applikationenskomponenter i detalj: