• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Ultraljudsgivare
  2. Produktfamilj
  3. Induktiva givare i helmetall

Robusta givare i helmetall för tuffa miljöer

Universell användning
Tillförlitlighet och mångsidighet: Kan användas för nivåmätning och detektering av föremål.
Hög motståndskraft
Resistent mot externa faktorer tack vare IP69K och högkvalitativt hölje av rostfritt stål. Enkel användning.
Överlägsen
beröringsfri detektering även av utmanande föremål upp till ett avstånd av 2,5 meter.
Ständig processöversikt
Kontinuerlig avståndsmätning för maximal transparens och snabb förmåga att agera om det behövs.

Även om det inte finns en direkt kontakt med mediet kan aggressiva ångor och rök ändå allvarligt påverka funktion och livslängd hos en givare. Ytan på standardgivare är oskyddad och därför känslig mot kontakt med rengöringsmedel, kylmedel, smörjmedel och andra medier. Ultraljudsgivare i helmetall har ett hölje av rostfritt stål och är därmed skyddade mot all påverkan. Även kontakten är tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål. Givaren är således resistent mot yttre påverkan och drar nytta av en förlängd livslängd.

Givaren kompletteras med ett I-O-gränssnitt som möjliggör inställning och avläsning av andra parametrar och diagnosdata vid sidan av avståndsvärdet.

Mervärde tack vare IO-Link:

  • Ljudstrålen kan anpassas efter applikation
  • Enkel parameterinställning
  • Överföring av mätvärden med millimeterprecision
  • Diagnosmöjligheter: Exempelvis drifttimmeräknare och ekokvalitet

Välj en produkt

Ultraljudsgivare helt i metall för nivåmätning

Rengöringsutmaningar i livsmedelstillämpningar

  • Skador på grund av högtrycks- och ångrengöring
  • Rengöringsmedel kan lösa upp tätningar på givaren
  • Anslutningsområdet är en svag punkt

Fördelar med ultraljudsgivare helt i metall

  • Heltäckande hölje av rostfritt stål i IP 69K skyddar på ett tillförlitligt sätt mot högtrycks- och ångrengöring
  • Givarhuvudet är tillverkat av hållbart rostfritt stål och är motståndskraftigt mot aggressiva rengöringsmedel
  • Stickproppen i rostfritt stål motstår all yttre påverkan

Utmaningar med kemikalier, oljor och gaser

  • Skador på grund av svaga punkter på givaren, t.ex. tryckknappar
  • Plasttätningen sväller på grund av påverkan av oljor – kemikalier kan tränga in i enheten och skada elektroniken
  • Stickproppen kan skadas av t.ex. desinfektionsmedel

Fördelar med ultraljudsgivare helt i metall

  • Justerbarheten via IO-Link gör att vi slipper tryckknappen som svag punkt
  • Givarhuvudet är inkapslat i rostfritt stål och skyddar enheten mot kemikalier, andra vätskor eller ångor
  • Stickproppen i rostfritt stål motstår all yttre påverkan

Rådgör med våra experter

Tillsammans kommer vi att göra ditt projekt framgångsrikt.

Övertygad? Hör av dig. Vi följer dig på vägen. För att uppfylla dina behov hjälper dig vårt ifm systemförsäljningsteam redan från början - med allt från strategisk rådgivning till utveckling av individuella mjukvaru- och hårdvarulösningar och motsvarande implementering och ytterligare tjänster.

Livsmedelsindustri

Redo för särskilda krav!

Maximal processtillförlitlighet och konstant produktkvalitet är principer inom livsmedelsindustrin – oavsett om det gäller tillverkning av drycker, godis och mejeriprodukter eller köttbearbetning.

Vatten och avloppsvatten

Vatten - en knapp resurs: Lösningar för en ansvarsfull användning

I takt med att världens befolkning fortsätter att växa ökar efterfrågan på och förbrukningen av den livsviktiga resursen vatten. Därför är det desto viktigare att behandla vattnet efter användning till en kvalitet som gör att det kan användas igen.