• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. moneo: platforma IIoT
  2. Izdelki
  3. brezplačna preskusna različica moneo

Začnite s svojo industrijsko evolucijo hitro in brezplačno

Explore the Future. Try out the IIoT-Software moneo. Free for 30 days.

Pridobite brezplačno preizkusno različico moneo v 4 korakih

  1. Ustvarite nezavezujoči račun ifm in se prijavite
  2. Prenesite preizkusno različico
  3. V moneo izberite aktivacijo preskusne različice
  4. Kliknite na spremljanje stanja

Uporaba virov z resničnimi podatki (VSE, IO-Link master) je predpogoj za preizkuanje programske opreme moneo v resničnih razmerah. Le tako boste dobili pristen vtis o tem, kako vam lahko moneo pomaga pri optimizaciji vaih proizvodnih procesov.

Prenesite preskusno različico moneo za spremljanje stanja

Preskuajte 30 dni brez obveznosti.

Funkcionalnost preizkusne različice za spremljanje stanja moneo RTM*

Pregled funkcij
Nastavljanje parametrov naprav z IO-Linkom
Spojniki
Uporabniko prilagojene nadzorne ploče za spremljanje obratov
Posamezna analiza podatkov o
stanju obrata
Samodejni alarm v dejanskem času,
ob prekoračitvi mejnih vrednosti

*moneo OS, moneo RTM, moneo configure, moneo infopoint (50 x) in edgeConnect ifm so vključeni

Celotna različica je vedno na voljo. Na reitev za spremljanje stanja, vključno z nastavitvijo parametrov (QM9120)

Zelo preprosto: 4, 3, 2, 1, pripravljeni za IIoT

Preizkusna različica za spremljanje stanja moneo nudi možnost konfiguracije komponent obstoječe strojne opreme ter izdelavo in uporabo nadzornih ploč, analiz podatkov in samodejnih alarmov v primeru kritve mejnih vrednosti, da lahko optimizirate vzdrževanje svojih sistemov in preprečite nenačrtovane ustavitve.

Brezplačno preizkuajte moneo 30 dni in doživite, kako preprost je lahko začetek digitalizacije. Združite svojo strojno opremo s programsko opremo moneo, da boste lahko uporabljali podatke svoje proizvodnje za optimizacijo in ustvarjanje dodane vrednosti.

Vae prednosti

  • Doživite digitalizacijo s pritiskom na gumb
  • Za 30 dni prejmite celoten obseg funkcij in lahko z uporabo začnete takoj
  • Po preteku 30 dni se lahko odločite, ali želite kupiti celotno različico
  • S polno različico boste e vedno imeli dostop do svojih nastavitev in podatkovne zbirke