• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Zmogljivi moduli IO-Link master za živilsko industrijo

  • Na voljo so 4- in 8-vratni IO-Link masterji z ujemajočimi se L-kodiranimi napajalnimi kabli z IP 69K
  • Napajanje na podlagi marjetične verige s standardizirano, L-kodirano tehnologijo povezave M12, maks. 2 x 16 A
  • Za aktuatorje do 2 A
  • Merjenje toka in možnost konfiguracije omejitve toka za vsaka vrata
  • Masterja in napravo je mogoče konfigurirati prek programske opreme moneo

Robustni moduli vodil fieldbus z nezmotljivo povezavo

Decentralizirani moduli IO-Link masterja se uporabljajo kot prehodi med inteligentnimi senzorji z IO-Linkom in vodilom fieldbus. So popolna izbira, tudi v najbolj zapletenih okoljih: Materiali in načini proizvodnje so identični kot pri zagonskih kablih ifm preizkušene in preverjene serije izdelkov EVF. Tehnologija ecolink zagotavlja zanesljivo, trajno povezavo priključkov priključnih kablov M12, odporno na vdor.

L-kodirani kabli za visoke tokove

Uporabljajo se za oskrbo z visokimi stopnjami napajanja za nove ifm Performance Line IO-Link masterje pri zahtevnih vrstah uporabe. L-kodirani napajalni spojnik M12 se vse bolj uveljavlja na trgu in je popolna rešitev za napajanje teh modulov. To omogoča prenos visokih tokov z nizkim padcem napetosti. Družba ifm nudi priključne in zagonske kable, ki so popolnoma prilagojeni za to.

Prednosti in koristi za stranko

• L-kodiranje za živilsko industrijo

Prvič nudi družba ifm IO-Link masterje za visoke tokove s posebnim materialom ohišja in visoko stopnjo zaščite za živilsko industrijo.

• 16 A na spojniku M12

IO-Link master se napaja prek standardiziranega, L-kodiranega spojnika M12. Ta priključna tehnologija s 5 x 2,5 mm² se lahko uporablja za 16A US (napajanje senzorja) in 16A UA (napajanje aktuatorja). Energijo je mogoče skleniti s tokovnim krogom prek glavne enote (marjetična veriga).

• Priključitev aktuatorjev 2A z visoko porabo toka

Izbirno je mogoče nastaviti digitalni izhodni način za pin 2 vrat B. Tako je mogoče velike elektromagnetne ventile in aktuatorje preklopiti z do 2A. Pin 2 se napaja prek napetosti aktuatorja UA.

• Spremljanje energije

Tok za vsaka vrata je mogoče omejiti, kar lahko nastavite v krmilniku PLC. Poleg tega je mogoče meriti vrednosti toka vsakih vrat. To olajša določanje energije, potrebne za namestitev in njen prenos do sistemov ERP za analizo.

• Konfiguracija senzorja z moneo configure SA

Intuitivna programska oprema odkrije vse glavne IO-Link masterje v omrežju in ustvari pregled celotnega obrata. Poleg tega so prikazani vsi priključeni senzorji z zadevnimi parametri. To pomeni, da je mogoče nastavljanje parametrov vseh senzorjev v sistemu iz ene osrednje točke.

PerformanceLine

IO-Link master, za senzorje in 2 A aktuatorje, napajanje prek marjetične verige z uporabo tehnologije L-kodiranih spojnikov M12.

Izdelki

Priključitvena tehnologija