• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Sistemi identifikacije RFID
  2. Vrata Track and trace Gate

Vrata Track and trace Gate: učinkovito spremljanje pretoka blaga

Varnost in preglednost pri pretoku blaga

Vrata Track and Trace Gate družbe ifm so popolna rešitev za vašo avtomatizirano in pregledno logistiko pri postopkih dohodnega in odhodnega blaga. Z neposrednim prenosom vsega pretoka blaga na raven IT, lahko organizirate povezovanje proizvodnje, inventarja in dobavitelje učinkoviteje kot kdaj koli prej.

Povrh vsega pa gre še za prihranek stroškov: Blago, ki ni pobrano pravilno, ustvarja posledične napake. Zaradi nove, digitalne transparentnosti je mogoče preprečiti napake, povečati hitrost procesa, zlasti čas izvajanja naročila, s tem pa je mogoče tudi izboljšati kakovost izvedbe. To ne zmanjša samo notranjih stroškov za surovine, ampak tudi poveča zadovoljstvo strank. Temu lahko rečete Logistics 4.0 ali pametna porazdelitev. Odločilni dejavniki so prednosti, ki jih nudijo vrata Track and Trace Gate družbe ifm od vsega začetka.

Pri pobiranju naročila obstajajo tri tipične napake:

• napačno blago
• ni blaga
• preveč blaga

  • Glede na raziskave je povprečna stopnja napake med pobiranjem naročila
    med 0,3 in 3%
  • Povprečni stroški se lahko izjemno razlikujejo glede na panogo, izdelek in podjetje
  • Izgube ugleda ni mogoče prikazati s številkami

Kako delujejo vrata Track and Trace Gate družbe ifm?

Vrata Track and Trace Gate družbe ifm podpirajo sledenje izdelku pri vašem dohodnem in odhodnem blagu. Zaznavajo predmete, opremljene z značko UHF ID skladno z EPC razred 1 GEN2/ISO 18000-6C. Rešitev povezuje vse zahtevane komponente v krmilnik, v katerem so predhodno obdelani podatki in so na voljo za nadaljnjo obdelavo prek zunanjih programov. Če je npr. izvedena primerjava v ERP z naročilom ali dobavnico, ki bo dodeljeno, lahko krmilnik prikaže pravilno nakladanje/razkladanje blaga v obliki statusa in signalov prek datoteke s povratnimi informacijami, ki jo je prejel od tam.

Prednosti izdelka

Kakšne so prednosti vrat Track and Trace Gate družbe ifm?

Z uporabo pametnega RFID preverjanja dohodnega in odhodnega blaga je mogoče pretoke blaga prikazati pregledno in obdelati na podlagi IT. S tem se omogoči optimizacija časov nakladanja, preprečijo napake pobiranja in prihranijo stroški. Na ta način povečana kakovost lahko tudi dolgoročno izboljša oceno dobavitelja.

Pametni senzorji v omrežju
Izbirno zaznavanje smeri prek 3D senzorjev ali svetlobnih pregrad. Izbirno s 3D merjenjem volumna
Preprečevanje napačnih dobav zaradi preglednosti pretoka blaga
Povezovanje dejanskega pretoka blaga z digitalnim načrtovanjem/postopki naročanja.
Primerni za robustno uporabo
Vrata Track and Trace Gate družbe ifm so v celoti sestavljena iz industrijskih komponent s stopnjo zaščite IP65/IP67.
Posamezna podpora v dejanskem času za Edge Device in ERP
Preprost vmesnik za vaše procese prek prenosa podatkov med krmilnikom Edge Controller in ERP za digitalne omrežne logistične postopke.
Preprost, intuitiven in prilagodljiv
paket aplikacij, pripravljen za začetek, preprosta grafična namestitev. Programiranje ni potrebno Dodatna vrata se lahko dodajo k obstoječemu krmilniku Edge Controller prek stikala brez veliko napora.
Prihranek stroškov zaradi preprečevanja napak
Manj napora pri pregledih dohodnega blaga in usklajevanju z naročilom/nakladalnim seznamom. Usklajevanje podatkov s sistemi ERP je povsem samodejno, zato je manj napak kot pri ročnem zapisovanju. Na ta način bodo morebitne napačne dostave zaznane in preprečene dovolj zgodaj.

Pregled izdelkov

Izdelek Opis Sprožanje in zaznavanje smeri nakladanja Razširljivost
ZZ0814 Nadrejeni paket s krmilnikom edgeController Senzor O3D Omogoča natančno nastavljanje položaja blaga za 1 vrata, razširljiva z maks. 9 razširitvenimi paketi za nadzor 10 vrat prek nadrejenega paketa
ZZ0815 Razširitveni paket za
ZZ0814 ali ZZ0816
1 razširitveni paket je potreben za dodatna vrata
ZZ0816 Nadrejeni paket s krmilnikom edgeController Laserski retro-odbojni senzor   za 1 vrata, razširljiva z maks. 9 razširitvenimi paketi za nadzor 10 vrat prek nadrejenega paketa
ZZ0817 Razširitveni paket za
ZZ0814 ali ZZ0816
1 razširitveni paket je potreben za dodatna vrata
ZZ1124 UHF krmilnik vrat edgeController edgeController s predhodno nameščeno programsko opremo RFID Nadomestni del za ZZ0814 in ZZ0816
Overview ifm Track and Trace Gate master packages and extension packages

Amortizacija

Vrata Track and Trace Gate družbe ifm so investicija, ki se hitro sama izplača.
Obdobje amortizacije dobimo iz naslednje formule

Stroški nakupa + stroški vključitve / prihranek stroškov zaradi napak = čas izplačila

Že po pribl. 570.000 dostavah so doseženi stroški napak 290.000 EUR zaradi provizij in napak pri dostavi s stopnjo napake samo 3%.

Amortizacija v tem primeru je zato že navedena v letu investicije pod naslednjimi pogoji:

  • 200.000 dostav na leto z uporabo 10 vrat in statistično povprečno vrednostjo 17 EUR za napačno dostavo
  • 400.000 dostav na leto z uporabo 20 vrat

Izračunajte sami:

Vrste uporabe

Dohodno in odhodno blago skozi vrata za odobritev

Rešitev z vrati Track and Trace Gate daje odgovore na naslednja vprašanja

  • Kaj je bilo dostavljeno?
  • Kdaj je bilo dostavljeno?
  • Kam bo prispel material?
  • Kje je material potreben? (linija, skladišče itn.)
  • Kako je moje blago prispelo?

Podrobno o komponentah: