• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. moneo: platforma IIoT
  2. Výrobky
  3. moneo configure

moneo configure: software k nastavení parametrů

Pohodlná správa sítě senzorů IO-Link

S nástrojem moneo configure lze snadno konfigurovat široké spektrum zařízení IO-Link včetně ifm IO-Link masterů. Internetové připojení k databázi IODD (funkce online vyhledávání) rovněž umožňuje integraci zařízení od jiných dodavatelů.

Integraci nových senzorů ještě více zrychluje pohodlná správa vlastních datových sad parametrů včetně funkcí importu a exportu.

moneo configure – nastavení parametrů IO-Link a zobrazení procesních hodnot

Funkce skenování umožňuje rychlé vyhledání senzorů i IO-Link masterů v síti. Nástroj moneo configure také nabízí vizualizaci aktuálních dat ze senzorů včetně komplexní diagnostiky.

Nástroj moneo configure umožňuje nastavení parametrů a sledování senzorů bez zapojení řídicí jednotky PLC. Možné je také ovládání akčních členů. Při integraci dat ze senzorů do PLC se nástroj moneo configure ukázal jako užitečný, protože grafickou formou usnadňuje programátorovi jeho práci.

Náš konfigurační software je k dispozici ve dvou verzích:

Naše řešení moneo configure free je ideálním startem do digitalizace, pokud potřebujete řešení pro nastavení parametrů, správu a diagnostiku pro sítě IO-Link. Pro stažení klikněte sem.

moneo configure jako verze modulu je součástí našeho softwaru IIoT moneo a lze jej kombinovat s dalšími moduly, což umožňuje provést nastavení podle požadavků na analýzu dat.

Veškerá flexibilita, kterou potřebujete:
moneo configure free je nyní kompatibilní i s mastery třetích stran 

Poznámka: moneo configure free obsahuje nové nadřízené rozhraní pro třetí strany!  

To znamená, že je možné nejen konfigurovat IO-Link mastery od ifm, ale také nastavovat parametry senzorů připojených k masterům od jiných výrobců. 

Díky tomu lze moneo configure free použít i pro nastavení parametrů ve stávajících systémech a instalacích –⁠ bez ohledu na to, jaké IO-Link mastery se v nich používají. 

Inteligentní software pro chytrou správu IO-Link zařízení

  • Efektivní: centrální nastavení parametrů všech senzorů IO-Link pouze jedním softwarovým nástrojem. Nezávisle na výrobci
  • Inteligentní: automatické rozpoznávání zařízení IO-Link
  • Uživatelsky příjemné: Správa datových sad parametrů je nyní snadnější než kdy dřív
  • Jednoduššeji: přímý přístup k senzorům IO-Link bez nutnosti připojení k PLC

Moneo configure – nástroj na pohodlnou správu sítě IO-Link.

Licence moneo

Získejte radu od našich odborníků

Společně přineseme úspěch vašemu projektu.

Přesvědčili jsme vás? Zůstaňte v kontaktu. Budeme vás provázet na vaší cestě. Abychom splnili vaše požadavky, bude vás prodejní tým systémů ifm podporovat hned od začátku – od strategického poradenství až po vývoj jednotlivých softwarových a hardwarových řešení a odpovídající implementaci a další služby.