• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Ultrazvukové senzory
  2. Výrobní řada
  3. Celokovové indukční senzory

Odolné celokovové senzory pro náročná prostředí

Velká odolnost
Odolnost vůči vnějším vlivům díky třídě ochrany IP69K a tělesu z jakostní nerezové oceli. Umístěte a buďte bez starostí.
Všestranné využití
Spolehlivost a univerzálnost: lze používat k měření množství a detekci předmětů.
S náskokem nejlepší
Bezdotyková detekce i v případě obtížně rozpoznatelných předmětů na vzdálenost až 2,5 metru.
Stálý přehled o procesu
Souvislé měření vzdálenosti poskytuje stálý přehled a možnost rychleji reagovat v případě potřeby.

I bez přímého kontaktu s látkou mohou agresivní výpary a páry výrazně omezit funkčnost a životnost senzoru. Standardní senzory mají nechráněný povrch, takže jsou citlivé vůči látkám jako čisticími prostředky, chladiva a maziva. Celokovové ultrazvukové senzory mají nerezové těleso, takže jsou chráněné před všemi vlivy. Z jakostní nerezové oceli je vyrobený dokonce i konektor. Díky tomu senzor odolává vnějšímu prostředí a má delší životnost.

Senzor je doplněn rozhraním IO-Link, přes které je možné pohodlně nastavovat a odečítat kromě vzdálenosti také další parametry a diagnostické údaje.

Zdokonalení technologií IO-Link:

  • Možnost přizpůsobit zvukový paprsek podle aplikace
  • Jednoduché nastavení parametrů
  • Přenos naměřených hodnot s milimetrovou přesností
  • Možnosti diagnostického využití: např. počítadlo provozních hodin nebo kvalita odrazu

Výběr výrobku

Ultrazvukové celokovové hladinové senzory

Problémy s čištěním v potravinářském průmyslu

  • Poškození způsobené vysokým tlakem a čištěním párou
  • Čisticí prostředky mohou rozpustit těsnění na snímači
  • Oblast konektorů je slabým místem

Výhody ultrazvukových celokovových senzorů

  • Celoplošné pouzdro z ušlechtilé oceli s krytím IP 69K spolehlivě chrání před čištěním vysokým tlakem a párou
  • Hlava senzoru z odolné nerezové oceli je odolná vůči agresivním čisticím prostředkům
  • Nerezová zátka odolává jakýmkoli vnějším vlivům

Výzvy spojené s chemikáliemi, oleji a plyny

  • Poškození v důsledku slabých míst na snímači, např. tlačítek
  • Nabobtnání plastového těsnění vlivem olejů –Chemikálie mohou proniknout do jednotky a poškodit elektroniku
  • Zástrčka může být poškozena např. dezinfekčními prostředky

Výhody ultrazvukových celokovových senzorů

  • Nastavitelnost prostřednictvím IO-Link umožňuje obejít se bez „slabého místa v podobě tlačítek“
  • Hlava senzoru v nerezovém pouzdře chrání jednotku před vniknutím chemikálií, jiných kapalin nebo par
  • Nerezová zátka odolává jakýmkoli vnějším vlivům

Získejte radu od našich odborníků

Společně přineseme úspěch vašemu projektu.

Přesvědčili jsme vás? Zůstaňte v kontaktu. Budeme vás provázet na vaší cestě. Abychom splnili vaše požadavky, bude vás prodejní tým systémů ifm podporovat hned od začátku – od strategického poradenství až po vývoj jednotlivých softwarových a hardwarových řešení a odpovídající implementaci a další služby.

Potravinářský průmysl

Připraveno pro speciální požadavky!

Maximální spolehlivost procesů a stálá kvalita výrobků jsou v potravinářském průmyslu zásadní – ať už při výrobě nápojů, cukrovinek a mléčných výrobků, nebo při zpracování masa.