• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Durum izleme
  3. Su debisi ölçüm sistemleri
  4. Ultrasonik hacimsel akış sensörleri
  5. SU2021

Ultrasonik akış ölçer

SU2021

SUR21XXBFRKG/US

Ultrasonik akış ölçer

SU2021

SUR21XXBFRKG/US

  • Çok saf su ve su akışını doğru bir şekilde ölçer
  • Paslanmaz çelikten yapılan, hareketli parça içermeyen, sağlam bir ölçüm borusu, maddelere karşı yüksek direnç ve kalıcı sızdırmazlık sağlar
  • Yüksek doğrulukta dahili ölçüm prosesi, kalın duvar ve boru parçalarından kaynaklanan herhangi bir etkiyi bertaraf eder
  • Çalışma durumu LEDi, sensör durumuna göre sinyal verir ve proses kalitesiyle ilgili sonuca vardırır
  • Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
  • acs
  • ce
  • cpa
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ktw
Ürün özellikleri
Ölçme aralığı
5...1000 l/min 0,3...60 m³/h 79...15850 gph 1,32...264,18 gpm
Proses bağlantısı G 2 DN50 dış dişli
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Ortam son derece saf su; Su; su bazlı ortamlar
Ortamla ilgili not
su bazlı ortamlar: >% 10 eklenti olan madde için, tekrarlanabilirlik elde edilebilen tek değerdir
Ortam sıcaklığı
-20...100 °C -4...212 °F
Patlama basıncı
150 bar 15 MPa
Dayanma basıncı
100 bar 10 MPa
Vakum dayanımı [mbar] -1000
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] 100
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...32 DC; (SELV/PELV de)
Akım tüketimi [mA] < 75
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Açılışta gecikme süresi [s] 5
Ölçme ilkesi ultrasonik
Girişler
Girişler sayıcı reset
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 2
Çıkış sinyali anahtarlama sinyali; pals sinyali; analog sinyal; IO-Link; frekans sinyali; teşhis sinyali; totalizör anahtarlama sinyali
Elektriksel yapı PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 100
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 0...10000
Analog akım çıkışı [mA] 4...20
Maks. Yük [Ω] 500
Pals çıkışı Akış ölçer
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı
5...1000 l/min 0,3...60 m³/h 79...15850 gph 1,32...264,18 gpm
Gösterge aralığı
-1200...1200 l/min -72...72 m³/h -19020...19020 gph -317...317 gpm
Çözünürlük
0,1 l/min 0,001 m³/h 1 gph 0,01 gpm
Anahtar açma noktası SP
10,5...1000 l/min 0,63...60 m³/h 166...15850 gph 2,77...264,17 gpm
Anahtar kapama noktası rP
5,3...994,8 l/min 0,318...59,688 m³/h 84...15768 gph 1,4...262,8 gpm
Analog çıkış başlangıç nok. ASP
-1000...800 l/min -60...48000 m³/h -15850...12680 gph -264,17...211,34 gpm
Analog çıkış bitiş nok. AEP
-800...1000 l/min -48...60 m³/h -12680...15850 gph -211,34...264,17 gpm
Düşük akış kesme LFC
5...50 l/min 0,3...3 m³/h 79...793 gph 1,32...13,21 gpm
Frekans bitiş noktası, FEP
200,6...1000 l/min 12,037...60 m³/h 3180...15850 gph 53...264,17 gpm
Bitiş noktasındaki frekans FRP [Hz] 1...10000
Hacimsel akış miktarı izleme
Pals uzunluğu [s] 0,002...2
Pals değeri 0,1...99990000 I; 0,026...26414563,515 gal
Sıcaklık izleme
Ölçme aralığı
-20...100 °C -4...212 °F
Gösterge aralığı
-44...124 °C -47,2...255,2 °F
Çözünürlük
0,1 °C 0,1 °F
Anahtar açma noktası SP
-19,6...100 °C -3,2...212 °F
Anahtar kapama noktası rP
-20...99,6 °C -4...211,2 °F
Analog çıkış başlangıç nok.
-20...76 °C -4...168,8 °F
Analog çıkış üst değeri
4...100 °C 39,2...212 °F
Frekans başlangıç noktası, FSP
-20...76 °C 4...168,8 °F
Frekans bitiş noktası, FEP
4...100 °C 39,2...212 °F
Bitiş noktasındaki frekans FRP [Hz] 1...10000
Doğruluk / sapma
Akış izleme
Doğruluk (ölçüm aralığında) ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW)
Tekrarlanabilirlik ± 0,2 % MEW
Sıcaklık izleme
Doğruluk [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Sıcaklık katsayısı [10 K başına sapma aralığının % si] 0,2
Tepki süresi
Akış izleme
Cevap verme zamanı [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Sönümleme proses değeri dAP [s] 0...5
Sıcaklık izleme
Dinamik cevap T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Yazılım / Programlama
Teşhis fonksiyonları akış yönü algılama; sinyal kalitesi
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1.3
SDCI standart IEC 61131-9: 2013-07
Profil Identification and Diagnosis (0x4000)
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
İşlem verileri analog 3
İşlem verileri ikilik sistem (binary) 2
Min. işlem döngü süresi [ms] 9,6
IO-Link proses verisi (döngüsel)
Fonksiyon bit uzunluğu
Toplama fonksiyonu 32
Akış izleme 32
Sıcaklık izleme 32
durum 4
Çıkış 1 1
Çıkış 2 1
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 1464
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...60
Depolama sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
EMC
DIN 61326-1:2021
CPA onayı
model numarası 002US
doğruluk sınıfı 1,5
Şok dayanımı
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Titreşim dayanımı
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [yıl] 160
UL onayı
UL onay numarası I033
Dosya numarası UL E174189
Basınçlı ekipman direktifi grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 1173
Montaj şekli dahili boru uzunluğu 5xDN; çıkış boru uzunluğu 1xDN
Malzemeler Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Gösterge: PFA; Conta Gösterge: FKM; Konnektör: POKAN
Malzeme (ıslak parçalar) Parça boru: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Proses bağlantısı sızdırmazlık contası: Centellen Conta
Proses bağlantısı G 2 DN50 dış dişli
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz 1,25 µm
Gösterge / Kontroller
Gösterge
renkli gösterge 1,44", 128 x 128 piksel
Anahtarlama fonksiyonu 2 x LED, sarı
teşhis 1 x LED, 3 renk
Aksesuarlar
Parçalar
Conta 2, Centellen
paketin içindekiler
Açıklamalar
Açıklamalar
MW = ölçülen değer
MEW = Ölçme aralığının son değeri
pals ve totalizör sinyali sadece iki çıkıştan biri için vardır
doğruluk değerleri uygulama alanı boyunca geçerlidir
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı
şemalar ve grafikler
Basınç kaybı ile ilgili not
azalan ortam sıcaklığı
1 Çalışma sıcaklığı
2 Ortam sıcaklığı