• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

IO-Link Uyumlu T-Yuvalı Silindir Sensörler

Çok Yönlü Silindir İzleme

İki adet yapılandırılabilir donanım çıkışına sahip bir IO-Link sensörü, makinenizi anında güncelleştirir. Çıkışlar, uygulama gereksinimlerinize göre yapılandırılabilir. 50 mm algılama mesafesine sahip yüksek çözünürlüklü proses değeri, sürekli izlemeye ve IO-Link üzerinden dijital iletime olanak sağlar. Entegre sensör, öğretme fonksiyonu ve Bluetooth adaptörü sayesinde makinenin dışından kolayca ayarlanabilir.

İki sensör yerine bir sensör: Kısa stroklu silindirlerde, daha önce kullanıldığı gibi iki klasik sensör (alt oluk) yerine tek IO-Link silindir sensörü (üst oluk) iki son konumu algılamak için artık yeterlidir.

T-yuvası için akıllı silindir anahtarı

Entegre edilmiş teşhis fonksiyonları

Strok sayacı (anahtarlama çevrimi sayacı), cihaz sıcaklığı veya iki son konum arasında izleme gibi birleşik fonksiyonlar servis desteği ve bakım işlemlerinin, gerektiği şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.