• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Kompakt Gövdede Devir Bekçisi

Hızları Takip Etmenin En Kolay Yolu

Konveyörler, kayışlı tahrikler, santrifüjler veya vidalı konveyörler fark etmez:
Kompakt devir bekçisi, dönme hareketlerinin veya doğrusal hareketlerin, aşırı hız ve düşük hız açısından izlenmesi gereken durumlarda ilk tercihtir. ATEX onayı sayesinde, örneğin tahıl işleme gibi patlama riski olan alanlardaki kullanım da risksiz bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Her Şey Kompakt Bir Gövdede

Hem darbe üreten indüktif sensör hem de hız değerlendirme ünitesi, kompakt bir M18 gövdeye entegre edilmiştir - bundan daha fazla yer tasarrufu sağlamak mümkün değildir. Sağlam metal gövde sayesinde, darbelere karşı koruma sağlayan ek bir muhafazaya gerek yoktur.

Kompakt Devir Bekçilerinin Ayrıntıları

Konveyör Kullanım Örneği

Zorluk

Konveyör kayışı, vidalı konveyör veya kepçeli asansör fark etmez: Ciddi miktarda malzeme birikiminden kaynaklanan planlanmamış arıza sürelerini önlemek için bir konveyör sisteminin düzgün bir şekilde çalıştığından emin olmak her zaman önemlidir.

Çözüm

  • Merkezi olmayan sensör, bir makinenin hâlâ çalışıp çalışmadığını izler
  • Sensör, konveyör sistemi durduğunda bir alarm mesajı yayınlar
  • Kontrol cihazı, karmaşık darbeleri ve frekansları kendisi değerlendirmek zorunda değildir, bu nedenle esas kontrol fonksiyonları için daha fazla kapasiteye sahiptir.

Ölçülen Değer Prensibi

Basit çalışma prensibi
– döner milde sadece bir sönümleme elemanı gerekir
T=1/f
Sensör, hızı hesaplamak için iki sönümleme elemanının arasındaki süreyi kullanır
Ayarlanabilir nominal hız
Nominal hızın aşılması veya altına inilmesi, yapılandırılabilir bir çıkış sinyali aracılığıyla iletilir
Güvenilir makine başlatma
Yapılandırılabilir başlatma gecikmesi sayesinde hatalı tetikleme olmaz

IO-Link Sayesinde Sağlanan Faydalar

Sensör, IO-Link üzerinden birçok bilgi sağlar:

  • Hız değerleri
  • Minimum ve maksimum değerler
  • Analog göstergeli elektronik basınç sensörü

IO-Link, örneğin şu bileşenlerin parametre ayarının rahatça yapılmasını sağlar:

  • Başlangıç gecikmesi
  • İşletim modu (tek nokta modu, pencere modu, iki nokta modu)
  • Öğretme fonksiyonu aracılığıyla anahtarlama noktalarını rahatça ayarlama olanağı

Sensör, ayar halkasının yardımıyla yerinde elle de ayarlanabilir.