• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Yeni Nesil OGD Mesafe Sensörleri

Daha da yüksek performans

OGD serisinin denenmiş ve test edilmiş yeni nesil mesafe sensörleri, öncül çeşitlerinin tüm avantajlarını sadece tek bir cihazda bir araya getiriyor. Kullanıcıya, artık yüksek ölçüm mesafeleri, maksimum hassasiyet veya yüksek ölçüm frekansları anlamında optimizasyon için çeşitli işletim modları arasından seçim yapma olanağı sunuluyor. Bu da, geniş bir uygulama yelpazesine optimum şekilde uyarlamaya olanak sağlarken çeşit sayısını azaltıyor.

Çok yönlü kullanım

OGD serisi sensörler, mesafe değerlerini milimetre hassasiyetiyle ölçer. Bu ürünler, kalite kontrolü alanında nesneleri konumlamak veya varlık kontrolü için ideal asistanlardır. Örneğin sınıflandırma görevlerinde tanımlama uygulamaları için yansıtma değerleri de kullanılabilir. Uygulama alanı yelpazesi geniştir: İşleme teknolojisi, robot sistemleri, montaj otomasyonu, konveyör teknolojisi veya lojistik fark etmez; yeni OGD'ler otomasyon uygulamanız için üniversal sorun çözücü ürünlerdir!

Hafif işlere mi, yoksa ağır işlere uygun model mi?

Seçim sizin. OGD'yi artık hem plastik hem de saf çelik gövdelerde sunuyoruz.

Ek özelliklerle mesafe ölçümü

Kullanıcı dostu

Sensör, doğrudan cihazdaki üç işletim tuşu ve 4 basamaklı ekran kullanılarak veya IO-Link üzerinden belirli bir mesafeden rahatça ayarlanabilir. Ekrandan bahsedecek olursak: Sadece mevcut ölçüm değeri okumasını görüntülemekten daha fazlasını yapabilir. Kırmızı-yeşil renk değişimi, mevcut ölçümün durumunu net ve basit bir şekilde gösterir. Mesafe değerine ek olarak, analog çıkış veya IO-Link aracılığıyla değerlendirme için yansıtma değeri de yayınlanabilir veya devre çıkışı aracılığıyla bildirilebilir.