Pille çalışan VWV titreşim sensörü
Basit makineler için titreşim izleme
Pille çalışan titreşim sensörü, ZB0929 Gateway ve moneo RTM ile birlikte ISO 10816 uyarınca makine durumunun genel olarak denetlenmesini sağlar.
Entegre sıcaklık izleme ile birlikte, makinelerdeki yakın hasarı tespit etmek ve büyük hasarları ve maliyetli arıza sürelerini önlemek için talebe yönelik bakım planlamak mümkündür.
Hızlı entegrasyon, güvenilir iletişim
Kablosuz tasarım, sensörlerin erişilmesi zor olan makine parçalarına monte edilmesine olanak sağlar. Veriler daha sonra doğrudan veya ağ örgüsü teknolojisi aracılığıyla ağ geçidine iletilir ve düşük güç tüketimi ve yüksek kapasiteli pil sayesinde en az dört yıl dayanır.
Kapsamlı ağ geçidi bağlantısı
Tek bir düğmeye dokunarak ağ geçidine 30 adede kadar sensör bağlanabilir. Kablolu Ethernet arayüzüne ek olarak, ağ geçidinin kendisi de çeşitli kablosuz bağlantı seçeneklerine sahiptir.
IT seviyesine sorunsuz entegrasyon
moneo IIoT yazılımına sorunsuz entegrasyon, verilerin analiz ve görselleştirme için hızlı ve kolay bir şekilde kullanılabilir olmasını sağlar. Bu sayede, güvenilir bir IT tabanlı tesis izleme sisteminin kurulması kolaylaşır.